Figura do cabo

[1] | Conector vermelho | [2] | Conector vermelho |
O cabo de system bus de 4 pinos [2] para EtherCAT® e SBusPLUS é usado entre os componentes de automação. A seguir, se encontram exemplos de alguns desses componentes:
- Controle MOVI-C® CONTROLLER
- Conversor MOVITRAC® basic
- Sistema MOVI‑PLC® I/O
- Outros elementos EtherCAT® no EtherCAT®/SBusPLUS
O cabo de system bus está disponível nos seguintes comprimentos para instalação fixa.
Comprimento do cabo | Código | Atribuição de cabos para MOVITRAC® basic |
|---|---|---|
0.29 m | 18179959 | MCB91A-.. com alinhamento indireto |
0.75 m | 18167039 | MCB91A-.. com alinhamento indireto |
1.5 m | 18179975 | MCB91A-.. com alinhamento indireto |
3.0 m | 18167047 | MCB91A-.. com alinhamento indireto |
5 m | 18179983 | MCB91A-.. com alinhamento indireto |
10 m | 18179991 | MCB91A-.. com alinhamento indireto |
Ao usar cabos de system bus de outros fabricantes, os requisitos relevantes do "EtherCAT® Technology Group" (ETG) devem ser observados. Observar a "EtherCAT® Installation Guideline" (Diretriz de instalação EtherCAT) do ETG.