Abbildung Kabel

[1] | Stecker rot | [2] | Stecker rot |
Zwischen Automatisierungskomponenten wird das 4-polige Systembuskabel [2] für EtherCAT® und SBusPLUS eingesetzt. Im Folgenden sind beispielhaft einige dieser Komponenten aufgelistet:
- Steuerung MOVI-C® CONTROLLER
- Umrichter MOVITRAC® basic
- MOVI-PLC® I/O-System
- Weitere EtherCAT®-Teilnehmer am EtherCAT®/SBusPLUS
Das Systembuskabel ist in folgenden Längen für feste Verlegung erhältlich.
Kabellänge | Sachnummer | Kabelzuordnung für MOVITRAC® basic |
|---|---|---|
0.29 m | 18179959 | MCB91A-.. bei direkter Anreihung |
0.75 m | 18167039 | MCB91A-.. bei direkter Anreihung |
1.5 m | 18179975 | MCB91A-.. bei nicht direkter Anreihung |
3.0 m | 18167047 | MCB91A-.. bei nicht direkter Anreihung |
5 m | 18179983 | MCB91A-.. bei nicht direkter Anreihung |
10 m | 18179991 | MCB91A-.. bei nicht direkter Anreihung |
Wenn Sie Systembuskabel anderer Hersteller einsetzen, sind die relevanten Anforderungen der "EtherCAT® Technology Group" (ETG) einzuhalten. Beachten Sie hierzu die "EtherCAT® Installation Guideline" der ETG.