电缆图示

[1] | 红色插头 | [2] | 红色插头 |
自动化组件之间装有用于EtherCAT®和SBusPLUS的4极系统总线电缆 [2]。作为示例,下面列出了部分此类组件:
- 控制器MOVI-C® CONTROLLER
- 变频器MOVITRAC® basic
- MOVI-PLC® I/O系统
- EtherCAT®/SBusPLUS上的其他EtherCAT®设备
固定敷设时,系统总线电缆有以下长度可供选择。
电缆长度 | 部件号 | MOVITRAC® basic的电缆分配 |
|---|---|---|
0.29 m | 18179959 | 直接并排时,MCB91A-.. |
0.75 m | 18167039 | 直接并排时,MCB91A-.. |
1.5 m | 18179975 | 非直接并排时,MCB91A-.. |
3.0 m | 18167047 | 非直接并排时,MCB91A-.. |
5 m | 18179983 | 非直接并排时,MCB91A-.. |
10 m | 18179991 | 非直接并排时,MCB91A-.. |
如果使用了其他制造商的系统总线电缆,那么必须遵守“EtherCAT®技术协会”(ETG) 的相关要求。请遵守ETG的“EtherCAT®安装指南”。