Représentation d'un câble

[1] | Connecteur rouge | [2] | Connecteur rouge |
Le câble bus système 4 pôles [2] pour EtherCAT® et SBusPLUS est utilisé entre les composants d'automatisation. Quelques exemples de composants sont listés ci-dessous.
- Contrôle-commande MOVI-C® CONTROLLER
- Variateur de vitesse MOVITRAC® basic
- Système d'extension E/S MOVI-PLC®
- Autres participants EtherCAT® sur EtherCAT®/SBusPLUS
Le câble de bus système est disponible dans les longueurs suivantes pour une pose fixe.
Longueur de câble | Référence | Combinaison avec câbles pour MOVITRAC® basic |
|---|---|---|
0.29 m | 18179959 | MCB91A-.. pour juxtaposition |
0.75 m | 18167039 | MCB91A-.. pour juxtaposition |
1.5 m | 18179975 | MCB91A-.. sans juxtaposition |
3.0 m | 18167047 | MCB91A-.. sans juxtaposition |
5 m | 18179983 | MCB91A-.. sans juxtaposition |
10 m | 18179991 | MCB91A-.. sans juxtaposition |
En cas d'utilisation de câbles de bus système d'autres fabricants, respecter les exigences applicables de "EtherCAT® Technology Group" (ETG). Pour cela, tenir compte du document Installation Guideline de l'organisation "EtherCAT Technology Group" (ETG).