Câbles de données

Si les câbles de bus système préconfectionnés ne peuvent pas être utilisés, il est possible de les confectionner sur la machine. Les raisons en sont p. ex. d'autres longueurs de câbles ou d'autres qualités de câbles sans connecteur.

Si d'autres câbles de données sont utilisés, les exigences suivantes doivent être respectées.

  • Câbles de données selon la catégorie de transmission 5, classe D.
  • Diamètre extérieur 6.1 – 6.9 mm
  • Section de conducteur en fonction de la variante de connecteur.
  • 2 paires (pour les câbles à 4 paires, seules 2 paires sont utilisées).
  • Homologation UL, si l'installation est utilisée conformément à UL.