Cabo de dados
Se os cabos dos system bus montados não puderem ser usados, existe a opção de montagem em campo. As razões são, por ex., outros comprimentos do cabo ou outras qualidades de cabo bruto.
Se outros cabos de dados forem usados, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
- Cabo de dados de acordo com a categoria de transmissão Cat. 5, Classe D.
- Diâmetro externo 6.1 – 6.9 mm.
- Seção transversal do fio dependendo da variante do conector.
- 2 pares (apenas 2 pares são usados com cabos de 4 pares).
- Aprovação UL se o sistema for usado de maneira relevante para UL.