Conector RJ45
A SEW‑EURODRIVE recomenda a utilização dos seguintes conectores da Harting se não forem utilizados cabos pré-fabricados da SEW‑EURODRIVE.
Código para encomendas Empresa Harting | Descrição | Seção transversal do fio |
|---|---|---|
RJ45 CONNECTOR, PLUG, 4P4C, CAT5, 09451511100 | Conector RJ45 de acordo com IEC 60603-7, 4 pinos |
|
RJ45 CONNECTOR, PLUG, 8P4C, CAT5, IDC09451511109 |
|
Propriedades dos conectores:
- podem ser montados no campo sem ferramentas
- categoria de transmissão CAT 5
- adequada para conexão de cabos flexíveis ou fios
- aprovação UL