Connecteurs RJ45
SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation des connecteurs suivants de la société Harting lorsque les câbles préconfectionnés SEW ne sont pas utilisés.
Référence pour la commande de la société Harting | Description | Section de conducteur |
|---|---|---|
RJ45 CONNECTOR, PLUG, 4P4C, CAT5, 09451511100 | Connecteur RJ45 selon IEC 60603-7, 4 pièces |
|
RJ45 CONNECTOR, PLUG, 8P4C, CAT5, IDC09451511109 |
|
Propriétés des connecteurs
- Confection possible sur la machine sans outils
- Catégorie de transmission CAT 5
- Convient pour le raccordement de fils ou de torons
- Homologation UL