引入拓扑识别
通过PROFINET拓扑识别,在PROFINET-IO控制器中除了对PROFINET-IO设备还可以对网络的结构进行工程设计和监控。
工程设计输出点即为所述的“Physical Device”(PDEV,物理设备)。PDEV是一个适用于以太网接口的模型,在插槽0上的工程设计中显示为“以太网接口”子插槽,每个子插槽对应一个以太网端口。
将以这种方式可见的以太网端口与工程设计工具相连接。形成设备所需以太网布线的图示。此图示将保存在PROIFNET-IO控制器中。
为了确定实际的设备拓扑结构,PROFINET-IO设备必须支持所提到的LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)。通过LLDP,PROFINET-IO设备可与邻近的PROFINET-IO设备交换信息。每个PROFINET-IO设备均通过LLDP循环发送关于自己PROFINET设备名称和端口编号的信息。邻近设备接收这些信息并保存。此时,PROFINET-IO控制器便能从PROFINET-IO设备中读取已保存的信息并由此确定实际的设备拓扑结构。
通过将实际的拓扑结构与工程设计时的结构进行对比,可以确定缺失的或布线错误的PROFINET-IO设备并可在系统中定位。
除了确定布线外,还可以确定端口的传输特性。例如,“Autonegotiation”(自动协商)端口将固定设定为“100 Mbit全双工”。将监控所有设置。
SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)作为网络诊断协议,通过IT界的标准诊断机制补充了拓扑识别。
提示

如果您在ZPA mode(ZPA模式)中使用了现场总线控制器ECC-DFC,则必须使用拓扑识别。
更多的信息