Introducción reconocimiento de topología
Con el reconocimiento de topología PROFINET es posible planificar y vigilar en el controlador PROFINET IO, además de las unidades PROFINET IO, también la estructura de la red.
El punto de partida de la planificación de proyecto es el llamado "Physical Device (PDEV)". El PDEV es un modelo para la interfaz Ethernet y aparece en la planificación de proyecto en la ranura 0 con la subranura "Ethernet interface" (Interfaz Ethernet) y una subranura para cada puerto Ethernet.
Así, los puertos Ethernet ahora visibles pueden conectarse con la herramienta de planificación de proyecto. Se crea un diagrama del cableado Ethernet deseado de la instalación. Este diagrama se guarda en el controlador PROFINET IO.
Para determinar la topología de instalación real, las unidades PROFINET IO deben soportar el llamado LLDP (Link Layer Discovery Protocol). A través de LLDP, las unidades PROFINET IO intercambian información con las unidades PROFINET IO vecinas. Cada unidad PROFINET IO envía de forma cíclica a través de LLDP la información sobre el nombre de unidad PROFINET propio y el número de puerto propio. La unidad vecina recibe esta información y la almacena. Un controlador PROFINET IO tiene ahora la posibilidad de leer la información guardada procedente de las unidades PROFINET IO para reconocer así la topología real de la instalación.
La comparación de la topología planificada en el proyecto y la topología real permite detectar unidades PROFINET IO ausentes o mal cableadas y localizarlas en la instalación.
Además del cableado, también es posible definir las propiedades de transmisión de los puertos. Por ejemplo, es posible ajustar de forma fija un puerto de "Autonegotiation" a "100 MBit full duplex". Los ajustes se vigilan.
SNMP (Simple Network Management Protocol) como protocolo para el diagnóstico de red complementa el reconocimiento de topología con mecanismos de diagnóstico estándar procedentes del mundo de la TI.
AVISO