Ajustar los parámetros de configuración del control por bus de campo ECC-DFC

Los controles por bus de campo ECC-DFC se parametrizan en el TIA-Portal:

  1. Abra en el TIA-Portal la pestaña "General" (General) [1].
  2. Seleccione el comando de menú [Module parameters] (Parámetros de módulo) [2].
    • Aquí puede parametrizar todos los ajustes del control por bus de campo ECC-DFC.

    [1]

    Pestaña "General"

    [2]

    Module Parameters

Contrariamente a la parametrización con ECShell, en la "full PLC configuration" se describen de nuevo los parámetros de configuración en cada inicio de bus.