Ajustar os parâmetros de configuração do controle de fieldbus ECC-DFC

Os controles de fieldbus ECC-DFC são parametrizados no TIA-Portal:

  1. No TIA-Portal, abra a guia "General" (geral) [1].
  2. Selecione o comando de menu [Module parameters] [2].
    • Aqui você pode parametrizar todos os ajustes do controle de fieldbus ECC-DFC.

    [1]

    Guia "General" (geral)

    [2]

    Module Parameters

Ao contrário da parametrização com ECShell, os parâmetros de configuração são redescritos em cada partida do bus na "full PLC configuration" (configuração de CLP completa).