Réglage des paramètres de configuration du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC

Les contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC se paramètrent dans le logiciel TIA-Portal.

  1. Dans le logiciel TIA-Portal, ouvrir l'onglet "General" [1].
  2. Sélectionner le menu [Module parameters] [2].
    • Celui-ci permet de régler tous les paramétrages du contrôleur ECC-DFC.

    [1]

    Onglet "General"

    [2]

    Paramètres de module

Contrairement au paramétrage via ECShell, en "full PLC configuration", les paramètres de configuration sont réécrits à chaque démarrage du bus.