设置现场总线控制器ECC-DFC的配置参数
现场总线控制器ECC-DFC将在TIA-Portal中进行参数设定:
- 在TIA-Portal中打开标签卡“General”(通用)[1]。
- 选择菜单命令 [Module parameters](模块参数)[2]。
[1] | 标签卡“General”(通用) |
[2] | Module Parameters(模块参数) |
与使用ECShell进行参数设定不同,“full PLC configuration”(完整PLC配置)中的配置参数在每次启动总线时都必须重新写入。