调试“full PLC configuration”(完整PLC配置)

与“standard configuration”(标准配置)相反,在“full PLC configuration”(完整PLC配置)中不再需要工程设计软件ECShell,因为所有设置均由上级PLC执行。

如需以“full PLC configuration”(完整PLC配置)方式在工程设计工具TIA-Portal中配置设备,则按以下步骤进行操作:

  1. 通过拖放功能,将所需的DAP [3] 从硬件目录 [2] 拖放到PROFINET IO系统 [1] 中。

[1]

PROFINET IO系统

[2]

硬件目录

[3]

DAP

与“standard configuration”(标准配置)相反,可按照PROFINET指令自由选择PROFINET设备名称和IP地址。