Puesta en marcha "full PLC configuration"
Al contrario que la "standard configuration", no se precisa el software de ingeniería ECShell en la "full PLC configuration", ya que todos los ajustes son efectuados por el PLC de nivel superior.
Para configurar una unidad en "full PLC configuration" en la herramienta de ingeniería TIA-Portal, proceda del siguiente modo:
- Arrastre con "arrastrar y soltar" el DAP [3] deseado del catálogo de hardware [2] al sistema PROFINET IO [1].
[1] | Sistema PROFINET IO |
[2] | Catálogo de hardware |
[3] | DAP |
Contrariamente a la "standard configuration" puede seleccionar libremente conforme a las directivas PROFINET el nombre de unidad PROFINET y la dirección IP.
Información adicional