Colocação em operação "full PLC configuration" (configuração de CLP completa)

Ao contrário da "standard configuration" (configuração padrão), não é necessário o software de engenharia ECShell na "full PLC configuration" (configuração de CLP completa), uma vez que todas as configurações são assumidas pelo CLP de nível superior.

Para configurar um elemento na "full PLC configuration" (configuração de CLP completa) na ferramenta de engenharia TIA-Portal, proceda da seguinte forma:

  1. Através de arrastar e soltar, mova o DAP [3] desejado do catálogo de hardware [2] para o sistema PROFINET IO [1].

[1]

Sistema PROFINET IO

[2]

Catálogo de hardware

[3]

DAP

Ao contrário da "standard configuration" (configuração padrão), você pode selecionar livremente o nome da unidade PROFINET e o endereço IP de acordo com as diretivas PROFINET.