Mise en service "full PLC configuration"
Contrairement à la configuration en "standard configuration", le logiciel d'ingénierie ECShell n'est pas nécessaire en cas de configuration "full PLC configuration", car tous les réglages sont réalisés par l'automate amont.
Pour configurer un participant en "full PLC configuration" dans le logiciel d'ingénierie TIA-Portal, procéder de la manière suivante.
- Par glisser-déposer, transférer le DAP [3] souhaité de la liste des appareils [2] vers le système PROFINET IO [1].
[1] | Système PROFINET IO |
[2] | Liste des appareils |
[3] | DAP (Device Access Point) |
Contrairement à la configuration en "standard configuration", le nom d'appareil PROFINET et l'adresse IP peuvent selon les directives PROFINET être choisis librement.
Informations complémentaires