Affecter la durée d'actualisation "Update time" et de la durée Watchdog "Watchdog time"

En mode ZPA, les contrôleurs ECC-DFC communiquent entre eux par communication transversale. En cas de temps d'actualisation courts, ceci peut entraîner des problèmes de réseau. Choisir par conséquent une durée d'actualisation "Update time" ≥32 ms.

La durée Warchdog "Watchdog time" est un multiple de la durée d'actualisation. La valeur standard (3) est adaptée pour tous les modes d'exploitation.