Attribuer le nom d'appareil PROFINET

Dans le logiciel TIA-Portal, le nom d'appareil PROFINET, l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont modifiés en fonction des spécifications.

    [1]

    Contrôleur basé sur bus de terrain

    [2]

    Menu [Assign device name]

  1. Dans le logiciel TIA-Portal, effectuer un clic droit sur un contrôleur basé sur bus de terrain [1].
  2. Dans le menu contextuel, sélectionner [Assign device name] [2].
    • Le nom d'appareil PROFINET, l'adresse IP et le masque de sous-réseau ont été attribués au contrôleur basé sur bus de terrain.