Asignar nombre de unidad PROFINET

En el TIA-Portal se modifican conforme a las especificaciones el nombre de unidad PROFINET, la dirección IP y la máscara de subred.

    [1]

    Control por bus de campo

    [2]

    Comando de menú [Assign device name] (Asignar nombre de unidad)

  1. Haga clic con el botón derecho en el TIA-Portal en un control por bus de campo [1].
  2. En el menú contextual seleccione el comando de menú [Assign device name] [2].
    • El nombre de unidad PROFINET, la dirección IP y la máscara de subred fueron asignados al control por bus de campo.