Asignar "Update time" y "Watchdog time"
En el "ZPA mode", los controles por bus de campo ECC-DFC realizan entre sí una comunicación cruzada. En combinación con breves tiempos de actualización, esto puede provocar problemas de red. Seleccione por este motivo un "Update time" ≥32 ms.
La duración del "Watchdog time" es un múltiplo del tiempo de actualización. El valor por defecto (3) es apropiado para todos los modos de funcionamiento.