Mise en service avec "standard configuration"

La condition préalable à la mise en service de contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC en "standard configuration" avec PROFINET IO est que les contrôleurs basés sur bus de terrain aient déjà été mis en route avec l'autoconfiguration. Les adresses IP et les noms d'appareil PROFINET sont de ce fait figés et ne sont plus librement configurables.