Créer l'adresse IP et le masque de sous-réseau

L'adresse réseau, le masque de sous-réseau et le nom d'appareil PROFINET sont définis via l'autoconfiguration. Les paramètres sont à configurer en conséquence dans le maître PROFINET amont.

Dans l'autoconfiguration, l'adresse de participant 192.168.10.20 est attribuée au contrôleur ECC-DFC aval le plus éloigné. Une adresse de participant croissante (192.168.10.21, 192.168.10.22) est attribuée à chaque contrôleur bus de terrain suivant.