Créer le nom d'appareil PROFINET

Le nom d'appareil PROFINET est constitué des chaînes de caractères suivantes :

  • "eccdfc"+
  • "plc" ou "zpa"+
  • "-"+
  • La valeur du troisième octet de l'adresse IP (192.168.100.47)+
  • "-"+
  • La valeur du quatrième octet de l'adresse IP (192.168.100.47)

En cas de mise en service du contrôleur basé sur bus de terrain en mode "reduced ZPA mode", le nom d'appareil PROFINET est le suivant : eccdfczpa-100-47