Gerar o nome da unidade PROFINET
O nome da unidade PROFINET é gerado a partir das seguintes cadeias de caracteres:
- "eccdfc"+
- "plc" ou "zpa"+
- "-"+
- O valor do terceiro byte do endereço IP (192.168.100.47)+
- "-"+
- O valor do quarto byte do endereço IP (192.168.100.47)
Se o controle do fieldbus for colocado em operação no "reduced ZPA mode" (modo ZPA reduzido) é gerado o seguinte nome da unidade PROFINET: eccdfczpa-100-47