Gerar endereço IP e máscara de sub-rede
O endereço de rede, máscara de sub-rede e o nome da unidade PROFINET são definidos através da autoconfiguração. Esses parâmetros precisam ser planejados de modo correspondente no mestre PROFINET de nível superior.
O controle de fieldbus ECC-DFC mais a jusante recebe o endereço de elemento 192.168.10.20 na autoconfiguração. Cada outro controle de fieldbus recebe um endereço de elemento ascendente (192.168.10.21, 192.168.10.22) de modo correspondente.