Formar dirección IP y máscara de subred

La dirección de red, la máscara de subred y el nombre de unidad PROFINET son definidos por la autoconfiguración. Estos parámetros los tiene que planificar correspondientemente en el maestro PROFINET de nivel superior.

Al control por bus de campo ECC-DFC de nivel máximo se le asigna en la autoconfiguración la dirección de unidad 192.168.10.20. Cada uno de los demás controles por bus de campo recibe correspondientemente una dirección de unidad ascendente (192.168.10.21, 192.168.10.22).