Formar nombre de unidad PROFINET

El nombre de unidad PROFINET es formado por las siguientes cadenas de caracteres:

  • "eccdfc"+
  • "plc" o "zpa"+
  • "-"+
  • El valor del tercer byte de la dirección IP (192.168.100.47)+
  • "-"+
  • El valor del cuarto byte de la dirección IP (192.168.100.47)

Si el control por bus de campo se pone en marcha en el "reduced ZPA mode", resulta el siguiente nombre de unidad PROFINET: eccdfczpa-100-47