创建系统拓扑结构

您可以使用不同的方式对系统拓扑结构进行工程设计。下面将介绍离线式工程设计的方法。

  1. 如需创建系统拓扑结构,请打开标签卡“Topology view”(拓扑视图)。
  1. 通过拖放功能连接端口,并将配置传输至PLC中。
  1. 为了检查已完成工程设计的系统拓扑结构是否与在线拓扑结构一致,请切换到在线视图中。
    • 绿色:系统拓扑结构一致。
    • 红色:系统拓扑结构不一致。

在PLC诊断期间,将报告系统拓扑结构中已识别到的故障并会将其保存到诊断缓冲区中。