Configurer une architecture système
Il est possible de configurer l'architecture du système de diverses manières. Ci-après est décrite la configuration hors ligne.
- Pour créer l'architecture système, ouvrir l'onglet "Topology view".

- Relier les ports par glisser-déposer puis transférer la configuration dans l'API.

- Pour vérifier la concordance entre l'architecture système configurée et l'architecture en ligne, passer dans l'aperçu en ligne.
- Vert : l'architecture système concorde.
- Rouge : l'architecture système ne concorde pas.

Les défauts détectés dans l'architecture système sont signalés au cours du diagnostic de l'API et sauvegardés dans le tampon de diagnostic.