“reduced ZPA mode”(精简式ZPA模式)输入数据

过程数据字 [PI]

数据类型

名称

字节
表示法
[byte.bit]

字符
表示法
[word.bit]

说明

0

字节

StateUpstreamZoneInverce

0.0
0.7

0.0
0.7

流向逆转时,ZPA模式中现场总线控制器的上游区域的状态(当前流向 ≠ 所配置的流向)。待传输数据的说明对应1字节 (StateUpstreamZone)。

 

字节

StateUpstreamZone

1.0
1.7

0.8
0.15

ZPA模式中现场总线控制器的上游区域状态:
Value 0x01 Empty:区域中无传送物料并且无传送物料从上一级区域到达(传感器未占用,电机未启用)。
Value 0x02 Accepting:区域为空,但是有传送物料从上一级区域到达(传感器未占用,电机已启用)。
Value 0x04 Full and Running:传送物料在区域中并且朝着下一级区域的方向输送(传感器被占用,电机已启用)。
Value 0x05 Full and Stopped:传送物料在区域中并且在那里被堵住(传感器被占用,电机已启用)。

1

字节

StateDownstreamZoneInverce

2.0
2.7

1.0
1.7

流向逆转时,ZPA模式中现场总线控制器的下游区域的状态(当前流向 ≠ 配置的流向)。待传输数据的说明对应1字节 (StateDownstreamZone).

 

字节

StateDownstreamZone

3.0
3.7

1.8
1.15

ZPA模式中现场总线控制器的下游区域状态:
Value 0x01 Empty:区域中无传送物料并且无传送物料从上一级区域到达(传感器未占用,电机未启用)。
Value 0x02 Accepting:区域为空,但是有传送物料从上一级区域到达(传感器未占用,电机已启用)。
Value 0x04 Full and Running:传送物料在区域中并且朝着下一级区域的方向输送(传感器被占用,电机已启用)。
Value 0x05 Full and Stopped:传送物料在区域中并且在那里被堵住(传感器被占用,电机已启用)。

2

Int

ArrivalCounterUpstreamZone

4.0
4.7

2.0
2.15

当新的传送物料到达上游区域时,此过程数据字将每次递增。当数值达到65535时,会发生过载。计数器将重置为0。

 

 

 

5.0
5.7

 

3

Int

DisarrivalCounterUpstreamZone

6.0
6.7

3.0
3.15

当传送物料离开上游区域时,此过程数据字将每次递增。当数值达到65535时,会发生过载。计数器将重置为0。

 

 

 

7.0
7.7

 

4

Int

ArrivalCounterDownstreamZone

8.0
8.7

4.0
4.15

当新的传送物料到达下游区域时,此过程数据字将每次递增。当数值达到65535时,会发生过载并且计数器重置为0。

 

 

 

9.0
9.7

 

5

Int

DisarrivalCounterDownstreamZone

10.0
10.7

5.0
5.15

当传送物料离开下游区域时,此过程数据字将每次递增。当数值达到65535时,会发生过载。计数器将重置为0。

 

 

 

11.0
11.7

 

6

Struct Bool

Diagnostic

12.0

6.0

LeftMDR_Overheat:左侧电机滚筒超温故障。

 

Bool

 

12.1

6.1

LeftMDR_MaxTorque:电机处于电流极限状态。

 

Bool

 

12.2

6.2

LeftMDR_Short:电机短路

 

Bool

 

12.3

6.3

LeftMDR_MDR_NotConn:在电机端口上未连接任何电机。

 

Bool

 

12.4

6.4

LeftMDR_Overload:识别到过载

 

Bool

 

12.5

6.5

LeftMDR_Stalled:已识别到电机卡阻

 

Bool

 

12.6

6.6

LeftMDR_BadHall:霍尔传感器故障

 

Bool

 

12.7

6.7

LeftMDR_NotUsed:中断标志。用于避免发生堵塞故障,比如在运行过程中将传送物料从提取缓冲区中移除。

 

Bool

 

13.0

6.8

保留

 

Bool

 

13.1

6.9

保留

 

Bool

 

13.2

6.10

OverVoltage:左侧逆变器过压故障

 

Bool

 

13.3

6.11

LeftMDR_AnyErr:左侧电机滚筒全局故障位。位0 ~ 10显示特殊故障。

 

Bool

 

13.4

6.12

ConnectionsNotOK:以太网连接出错。

 

Bool

 

13.5

6.13

UpstreamJamErr:上游区域中的堵塞故障。

 

Bool

 

13.6

6.14

LeftSensLowGain:左侧传感器中的故障。

 

Bool

 

13.7

6.15

LowVoltage:欠压故障(电源电压 < 18 V)

7

Struct Bool

 

14.0

7.0

RightMDR_Overheat:右侧电机滚筒超温故障

 

Bool

 

14.1

7.1

RightMDR_MaxTorque:电机处于电流极限状态

 

Bool

 

14.2

7.2

RightMDR_Short:电机短路

 

Bool

 

14.3

7.3

RightMDR_MDR_NotConn:在电机端口上未连接任何电机。

 

Bool

 

14.4

7.4

RightMDR_Overload:识别到过载

 

Bool

 

14.5

7.5

RightMDR_Stalled:已识别到电机卡阻

 

Bool

 

14.6

7.6

RightMDR_BadHall:霍尔传感器故障

 

Bool

 

14.7

7.7

RightMDR_NotUsed:中断标志。用于避免发生堵塞故障,比如在运行过程中将传送物料从提取缓冲区中移除。

 

Bool

 

15.0

7.8

保留

 

Bool

 

15.1

7.9

保留

 

Bool

 

15.2

7.10

OverVoltage:右侧逆变器过压故障

 

Bool

 

15.3

7.11

RightMDR_AnyErr:右侧电机滚筒全局故障位。位0 ~ 10显示特殊故障。

 

Bool

 

15.4

7.12

保留

 

Bool

 

15.5

7.13

DownstreamJamErr:下游区域中的堵塞故障

 

Bool

 

15.6

7.14

RightSensLowGain:右侧传感器中的故障

 

Bool

 

15.7

7.15

LowVoltage1:欠压故障(电源电压 < 18 V)

8

Int

ReleaseCounterUpstreamZone

16.0
16.7

8.0
8.15

启用上游区域计数器。显示ReleaseControlUpstream中的数值。

 

 

 

17.0
17.7

9

Int

ReleaseCounterDownstreamZone

18.0
18.7

9.0
9.15

启用上游区域计数器。显示ReleaseControlDownstream中的数值。

 

 

 

19.0
19.7

10

Struct

AllSensors

20.0
20.6

10.0
10.6

保留

 

Bool

 

20.7

10.7

Heartbeat

 

Bool

 

21.0

10.8

LeftPin2:左侧传感器端口(引脚2)的状态。

 

Bool

 

21.1

10.9

保留

 

Bool

 

21.2

10.10

RightPin2:右侧传感器端口(引脚2)的状态。

 

Bool

 

21.3

10.11

保留

 

Bool

 

21.4

10.12

LeftPin4:左侧区域传感器端口(引脚4)的状态。

 

Bool

 

21.5

10.13

保留

 

Bool

 

21.6

10.14

RightPin4:右侧区域传感器端口(引脚4)的状态。

 

Bool

 

21.7

10.15

保留