Eingangsdaten "reduced ZPA mode"

Prozessdatenwort [PI]

Datentyp

Bezeichnung

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Beschreibung

0

Byte

StateUpstreamZoneInverse

0.0
0.7

0.0
0.7

Status der Upstream-Zone der Feldbussteuerung im ZPA-Modus bei invertierter Flussrichtung (aktuelle Flussrichtung ≠ konfigurierte Flussrichtung). Beschreibung der übertragenen Daten entspricht 1 Byte (StateUpstreamZone).

 

Byte

StateUpstreamZone

1.0
1.7

0.8
0.15

Status der Upstream-Zone der Feldbussteuerung im ZPA-Modus:
Value 0x01 Empty: Es ist kein Fördergut in der Zone und aus der vorgelagerten Zone kommt kein Fördergut an (Sensor frei, Motor nicht freigegeben).
Value 0x02 Accepting: Zone ist leer, aber Fördergut kommt aus der vorgelagerten Zone an (Sensor frei, Motor freigegeben).
Value 0x04 Full and Running: Es ist Fördergut in der Zone und wird in Richtung der nachgelagerten Zone befördert (Sensor belegt, Motor freigegeben).
Value 0x05 Full and Stopped: Es ist Fördergut in der Zone und wird dort angestaut (Sensor belegt, Motor nicht freigegeben).

1

Byte

StateDownstreamZoneInverse

2.0
2.7

1.0
1.7

Status der Downstream-Zone der Feldbussteuerung im ZPA-Modus bei invertierter Flussrichtung (aktuelle Flussrichtung ≠ konfigurierte Flussrichtung). Beschreibung der übertragenen Daten entspricht 1 Byte (StateDownstreamZone).

 

Byte

StateDownstreamZone

3.0
3.7

1.8
1.15

Status der Downstream-Zone der Feldbussteuerung im ZPA-Modus:
Value 0x01 Empty : Es ist kein Fördergut in der Zone und aus der vorgelagerten Zone kommt kein Fördergut an (Sensor frei, Motor nicht freigegeben).
Value 0x02 Accepting: Zone ist leer, aber Fördergut kommt aus der vorgelagerten Zone an (Sensor frei, Motor freigegeben).
Value 0x04 Full and Running: Es ist Fördergut in der Zone und wird in Richtung der nachgelagerten Zone befördert (Sensor belegt, Motor freigegeben).
Value 0x05 Full and Stopped: Es ist Fördergut in der Zone und wird dort angestaut (Sensor belegt, Motor nicht freigegeben).

2

Int

ArrivalCounterUpstreamZone

4.0
4.7

2.0
2.15

Dieses Prozessdatenwort wird jedes Mal hochgezählt, wenn neues Fördergut in der Upstream-Zone ankommt. Wenn der Wert 65535 erreicht ist, erfolgt der Überlauf. Der Zähler wird auf 0 zurückgesetzt.

 

 

 

5.0
5.7

 

3

Int

DisarrivalCounterUpstreamZone

6.0
6.7

3.0
3.15

Dieses Prozessdatenwort wird jedes Mal hochgezählt, wenn Fördergut die Upstream-Zone verlässt. Wenn der Wert 65535 erreicht ist, erfolgt der Überlauf. Der Zähler wird auf 0 zurückgesetzt.

 

 

 

7.0
7.7

 

4

Int

ArrivalCounterDownstreamZone

8.0
8.7

4.0
4.15

Dieses Prozessdatenwort wird jedes Mal hochgezählt, wenn neues Fördergut in der Downstream-Zone ankommt. Wenn der Wert 65535 erreicht ist, erfolgt der Überlauf und der Zähler wird auf 0 zurückgesetzt.

 

 

 

9.0
9.7

 

5

Int

DisarrivalCounterDownstreamZone

10.0
10.7

5.0
5.15

Dieses Prozessdatenwort wird jedes Mal hochgezählt, wenn Fördergut die Downstream-Zone verlässt. Wenn der Wert 65535 erreicht ist, erfolgt der Überlauf. Der Zähler wird auf 0 zurückgesetzt.

 

 

 

11.0
11.7

 

6

Struct Bool

Diagnostic

12.0

6.0

LeftMDR_Overheat: Übertemperaturfehler linke Motorrolle

 

Bool

 

12.1

6.1

LeftMDR_MaxTorque: Motor an Stromgrenze

 

Bool

 

12.2

6.2

LeftMDR_Short: Motorkurzschluss

 

Bool

 

12.3

6.3

LeftMDR_MDR_NotConn: Am Motor-Port ist kein Motor angeschlossen

 

Bool

 

12.4

6.4

LeftMDR_Overload: Überlast erkannt

 

Bool

 

12.5

6.5

LeftMDR_Stalled: Motorblockade erkannt

 

Bool

 

12.6

6.6

LeftMDR_BadHall: Hall-Sensor-Fehler

 

Bool

 

12.7

6.7

LeftMDR_NotUsed: Interruptflag. Wird verwendet um einen Staufehler zu vermeiden, wenn z. B. Fördergut an einem Entnahmepuffer im laufenden Betrieb entnommen wird.

 

Bool

 

13.0

6.8

Res.

 

Bool

 

13.1

6.9

Res.

 

Bool

 

13.2

6.10

OverVoltage: Überspannungsfehler linker Wechselrichter

 

Bool

 

13.3

6.11

LeftMDR_AnyErr: Globales Fehlerbit linke Motorrolle. Bits 0 – 10 zeigen spezifischen Fehler.

 

Bool

 

13.4

6.12

ConnectionsNotOK: Fehlerhafte Ethernet Verbindung.

 

Bool

 

13.5

6.13

UpstreamJamErr: Staufehler in Upstream-Zone.

 

Bool

 

13.6

6.14

LeftSensLowGain: Fehler im linken Sensor.

 

Bool

 

13.7

6.15

LowVoltage: Unterspannungsfehler (Versorgungsspannung <18 V)

7

Struct Bool

 

14.0

7.0

RightMDR_Overheat: Übertemperaturfehler rechte Motorrolle

 

Bool

 

14.1

7.1

RightMDR_MaxTorque: Motor an Stromgrenze

 

Bool

 

14.2

7.2

RightMDR_Short: Motorkurzschluss

 

Bool

 

14.3

7.3

RightMDR_MDR_NotConn: Am Motor-Port ist kein Motor angeschlossen.

 

Bool

 

14.4

7.4

RightMDR_Overload: Überlast erkannt

 

Bool

 

14.5

7.5

RightMDR_Stalled: Motorblockade erkannt

 

Bool

 

14.6

7.6

RightMDR_BadHall: Hall-Sensor-Fehler

 

Bool

 

14.7

7.7

RightMDR_NotUsed: Interruptflag. Wird verwendet um einen Staufehler zu vermeiden, wenn z. B. Fördergut an einem Entnahmepuffer im laufenden Betrieb entnommen wird.

 

Bool

 

15.0

7.8

Res.

 

Bool

 

15.1

7.9

Res.

 

Bool

 

15.2

7.10

OverVoltage: Überspannungsfehler rechter Wechselrichter

 

Bool

 

15.3

7.11

RightMDR_AnyErr: Globales Fehlerbit rechte Motorrolle. Bits 0 – 10 zeigen spezifischen Fehler.

 

Bool

 

15.4

7.12

Res.

 

Bool

 

15.5

7.13

DownstreamJamErr: Staufehler in Downstream-Zone

 

Bool

 

15.6

7.14

RightSensLowGain: Fehler im rechten Sensor

 

Bool

 

15.7

7.15

LowVoltage1: Unterspannungsfehler (Versorgungsspannung <18 V)

8

Int

ReleaseCounterUpstreamZone

16.0
16.7

8.0
8.15

Freigabe Zähler Upstream-Zone. Spiegelt den Wert in ReleaseControlUpstream.

 

 

 

17.0
17.7

9

Int

ReleaseCounterDownstreamZone

18.0
18.7

9.0
9.15

Freigabe Zähler Downstream-Zone. Spiegelt den Wert in ReleaseControlDownstream.

 

 

 

19.0
19.7

10

Struct

AllSensors

20.0
20.6

10.0
10.6

Res.

 

Bool

 

20.7

10.7

Heartbeat

 

Bool

 

21.0

10.8

LeftPin2: Status des linken Sensor-Ports (Pin2).

 

Bool

 

21.1

10.9

Res.

 

Bool

 

21.2

10.10

RightPin2: Status des rechten Sensor-Ports (Pin2).

 

Bool

 

21.3

10.11

Res.

 

Bool

 

21.4

10.12

LeftPin4: Status des linken Zonen-Sensor-Ports (Pin4).

 

Bool

 

21.5

10.13

Res.

 

Bool

 

21.6

10.14

RightPin4: Status des rechten Zonen-Sensor-Ports (Pin4).

 

Bool

 

21.7

10.15

Res.