Ausgangsdaten "ZPA mode"
Prozessdatenwort [PO] | Datentyp | Bezeichnung | bytewise | wordwise | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Dword | InductTrackingOnUpstream | 0.0 | 0.0 | Tracking Code (32 Bit) für Fördergut auf Upstream Zone. |
|
|
| 1.0 | ||
1 |
|
| 2.0 | 1.0 | |
|
|
| 3.0 | ||
2 | Dword | InductTrackingOnDownstream | 4.0 | 2.0 | Tracking Code (32 Bit) für Fördergut auf Downstream Zone. |
|
|
| 5.0 | ||
3 |
|
| 6.0 | 3.0 | |
|
|
| 7.0 | ||
4 | Struct Bool | AccumulateControlUpstream | 8.0 | 4.0 | AccumUpstreamToThisZone: Fördergut in der vorgelagerten Zone stauen. Kann beim Einschleusen verwendet werden, um Fördergut während des Einschleusevorgangs in der vorgelagerten Zone anzuhalten. |
| Bool |
| 8.1 | 4.1 | FakeConfirm: Interruptflag. Wird verwendet, um einen Staufehler zu vermeiden, wenn z. B. Fördergut an einem Entnahmepuffer im laufenden Betrieb entnommen wird. |
|
|
| 8.2 | 4.2 | MDR_Handbetrieb, Freigabe voreingestellte Drehrichtung 1: True: Freigabe 0: False: Stopp |
|
|
| 8.3 | 4.3 | MDR_Handbetrieb, Freigabe Gegenrichtung 1: True: Freigabe 0: False: Stopp |
|
|
| 8.2 | 4.2 | Res. |
| Bool |
| 9.0 | 4.8 | Accumulate: Fördergut in dieser Zone stauen. |
|
|
| 9.1 | 4.9 | Res. |
5 | Struct Bool | AccumulateControlDownstream | 10.0 | 5.0 | AccumUpstreamToThisZone: Fördergut in der vorgelagerten Zone stauen. Kann bei Einschleusern verwendet werden, um Fördergut während des Einschleusevorgangs in der vorgelagerten Zone anzuhalten. |
| Bool |
| 10.1 | 5.1 | FakeConfirm: Interruptflag. Wird verwendet um einen Staufehler zu vermeiden, wenn z. B. Fördergut an einem Entnahmepuffer im laufenden Betrieb entnommen wird. |
|
|
| 10.2 | 5.2 | MDR_Handbetrieb, Freigabe voreingestellte Drehrichtung 1: True: Freigabe 0: False: Stopp |
|
|
| 10.3 | 5.2 | MDR_Handbetrieb, Freigabe Gegenrichtung 1: True: Freigabe 0: False: Stopp |
|
|
| 10.2 | 5.2 | Res. |
| Bool |
| 11.0 | 5.8 | Accumulate: Fördergut in dieser Zone aufstauen. |
|
|
| 11.1 | 5.9 | Res. |
6 | Int | LeftMDRSpeed | 12.0 | 6.0 | Geschwindigkeit/Drehzahl des linken Antriebs. |
|
|
| 13.0 | ||
7 | Int | RightMDRSpeed | 14.0 | 7.0 | Geschwindigkeit/Drehzahl des rechten Antriebs. |
|
|
| 15.0 | ||
8 | Int | ReleaseControlUpstream | 16.0 | 8.0 | Wird verwendet, um Fördergut freizugeben, das in der Upstream-Zone der Feldbussteuerung angestaut wurde. Der Release Befehl ist dominant gegenüber dem Accumulate Befehl. |
|
|
| 17.0 |
| |
9 | Int | ReleaseControlDownstream | 18.0 | 9.0 | Wird verwendet, um Fördergut freizugeben, das in der Downstream-Zone der Feldbussteuerung angestaut wurde. Der Release Befehl ist dominant gegenüber dem Accumulate Befehl. |
|
|
| 19.0 |
| |
10 | Word | InductControlState | 20.0 | 10.0 | Upstream Wakeup: Wakeup der Upstream-Zone, bei Übernahme des Förderguts von einem nicht mit ECDriveS® gesteuerten Anlagenteil. |
|
|
| 21.0 |
| |
11 | Word | DischargeControlState | 22.0 | 11.0 | Downstream Lane Full: Steuerung der Downstream Zone bei Übergabe des Förderguts an einen nicht mit ECDriveS® gesteuerten Anlagenteil. |
|
|
| 23.0 |
| |
12 | Dword | ModuleInductTrackingOnInductSide | 24.0 | 12.0 | Wird Fördergut von einem nicht mit ECDriveS® gesteuerten Anlagenteil durch InductControlStage übernommen, so kann in ModuleInductTrackingOnInductSide der entsprechende 32 Bit Tracking Code geschrieben werden. Gleichzeitig wird das Tracking für dieses Fördergut gestartet. |
|
|
| 25.0 | ||
13 |
|
| 26.0 | 13.0 | |
|
|
| 27.0 | ||
14 | Dword | ModuleInductTrackingOnDischargeSide | 28.0 | 14.0 | Beschreibung entspricht ModuleInductTrackingOnInductSide, gilt jedoch für die Übernahme von Fördergut, wenn die Flussrichtung entgegengesetzt der konfigurierten Flussrichtung ist. Beispiel: Fördergut wurde durch DischargeControlState an benachbarten Anlagenteil übergeben. Nun folgt ein Drehrichtungswechsel und Fördergut wird nun von dieser Zone übernommen. |
|
|
| 29.0 | ||
15 |
|
| 30.0 | 15.0 | |
|
|
| 31.0 | ||
16 | Word | ClearMotorError | 32.0 | 16.0 | Reset Fehler |
|
|
| 33.0 |
| |
17 | Word | Res. | 34.0 | 17.0 |
|
|
|
| 35.0 |
| |
18 | Word | Res. | 36.0 | 18.0 |
|
|
|
| 37.0 |
| |
19 | Word | ConveyStopControl | 38.0 | 19.0 | Value 0x01: Feldbussteuerung wird in den Stopp-Zustand gesetzt. |
|
|
| 39.0 | ||
20 | Word | JamClearUpstream | 40.0 | 20.0 | Manuelles Löschen des Staufehlers via SPS. |
|
|
| 41.0 |
| |
21 | Word | JamClearDownstream | 42.0 | 21.0 | Manuelles Löschen des Staufehlers via SPS. |
|
|
| 43.0 |
| |
22 | Word | GlobalDirectionControlUpstream | 44.0 | 22.0 | Steuerung Flussrichtungsänderung und Aufstaubefehl für Feldbussteuerungen, Upstream-Zone |
|
|
| 45.0 | Anzahl der Feldbussteuerungen, für welche die Einstellungen in Low-Byte eingestellt werden, High-Byte | |
23 | Word | GlobalDirectionControlDownstream | 46.0 | 23.0 | Steuerung Flussrichtungsänderung und Aufstaubefehl für Feldbussteuerungen, Downstream-Zone |
|
|
| 47.0 | Anzahl der Feldbussteuerungen, für welche die Einstellungen in Low-Byte eingestellt werden, High-Byte |
Bis Byte 63 reserviert.