Datos de salida "ZPA mode"
Palabra de datos de proceso [PO] | Tipo de datos | Designación | bytewise | wordwise | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Dword | InductTrackingOnUpstream | 0.0 | 0.0 | Código de seguimiento (32 bits) para material a transportar en zona Upstream. |
|
|
| 1.0 | ||
1 |
|
| 2.0 | 1.0 | |
|
|
| 3.0 | ||
2 | Dword | InductTrackingOnUpstream | 4.0 | 2.0 | Código de seguimiento (32 bits) para material a transportar en zona Downstream. |
|
|
| 5.0 | ||
3 |
|
| 6.0 | 3.0 | |
|
|
| 7.0 | ||
4 | Struct Bool | AccumulateControlUpstream | 8.0 | 4.0 | AccumUpstreamToThisZone: Acumular material a transportar en la zona anterior. Se puede emplear al introducir para detener material a transportar durante el proceso de introducción en la zona anterior. |
| Bool |
| 8.1 | 4.1 | FakeConfirm: Interruptflag. Se utiliza para evitar un fallo de acumulación cuando, por ejemplo, se extrae material a transportar de un búfer de extracción durante el funcionamiento en marcha. |
|
|
| 8.2 | 4.2 | Res. |
| Bool |
| 9.0 | 4.8 | Accumulate: Acumular material a transportar en esta zona. |
|
|
| 9.1 | 4.9 | Res. |
5 | Struct Bool | AccumulateControlDownstream | 10.0 | 5.0 | AccumUpstreamToThisZone: Acumular material a transportar en la zona anterior. Se puede emplear al introducir para detener material a transportar durante el proceso de introducción en la zona anterior. |
| Bool |
| 10.1 | 5.1 | FakeConfirm: Interruptflag. Se utiliza para evitar un fallo de acumulación cuando, por ejemplo, se extrae material a transportar de un búfer de extracción durante el funcionamiento en marcha. |
|
|
| 10.2 | 5.2 | Res. |
| Bool |
| 11.0 | 5.8 | Accumulate: Acumular material a transportar en esta zona. |
|
|
| 11.1 | 5.9 | Res. |
6 | Int | LeftMDRSpeed | 12.0 | 6.0 | Velocidad/revoluciones del accionamiento izquierdo. |
|
|
| 13.0 | ||
7 | Int | LeftMDRSpeed | 14.0 | 7.0 | Velocidad/revoluciones del accionamiento derecho. |
|
|
| 15.0 | ||
8 | Int | ReleaseControlUpstream | 16.0 | 8.0 | Se utiliza para liberar material a transportar que se había acumulado en la zona Upstream del control por bus de campo. El comando Release es dominante respecto al comando Accumulate. |
|
|
| 17.0 |
| |
9 | Int | ReleaseControlDownstream | 18.0 | 9.0 | Se utiliza para liberar material a transportar que se había acumulado en la zona Downstream del control por bus de campo. El comando Release es dominante respecto al comando Accumulate. |
|
|
| 19.0 |
| |
10 | Word | InductControlState | 20.0 | 10.0 | Upstream Wakeup: Wakeup de la zona Upstream durante la recepción del material a transportar desde una parte de la instalación no controlada con ECDriveS®. |
|
|
| 21.0 |
| |
11 | Word | DischargeControlState | 22.0 | 11.0 | Downstream Lane Full: Control de la zona Downstream durante la entrega del material a transportar a una parte de la instalación no controlada con ECDriveS®. |
|
|
| 23.0 |
| |
12 | Dword | ModuleInductTrackingOnInductSide | 24.0 | 12.0 | Si el material a transportar es recibido desde una parte de la instalación no controlada con ECDriveS® por InductControlStage, se puede escribir en ModuleInductTrackingOnInductSide el código de seguimiento de 32 bits correspondiente. Al mismo tiempo se inicia el seguimiento para este material a transportar. |
|
|
| 25.0 | ||
13 |
|
| 26.0 | 13.0 | |
|
|
| 27.0 | ||
14 | Dword | ModuleInductTrackingOnDischargeSide | 28.0 | 14.0 | Descripción corresponde a ModuleInductTrackingOnInductSide, pero es aplicable para la recepción de material a transportar, si la dirección de flujo es opuesta a la dirección de flujo configurada. Ejemplo: Material a transportar ha sido entregado por DischargeControlStage a una parte de la instalación vecina. Ahora sigue un cambio del sentido de giro y el material a transportar es recibido ahora por esta zona. |
|
|
| 29.0 | ||
15 |
|
| 30.0 | 15.0 | |
|
|
| 31.0 | ||
16 | Word | ClearMotorError | 32.0 | 16.0 | Reset fallo |
|
|
| 33.0 |
| |
17 | Word | Res. | 34.0 | 17.0 |
|
|
|
| 35.0 |
| |
18 | Word | Res. | 36.0 | 18.0 |
|
|
|
| 37.0 |
| |
19 | Word | ConveyStopControl | 38.0 | 19.0 | Value 0x01: Control por bus de campo se pone en el estado STOP. |
|
|
| 39.0 | ||
20 | Word | JamClearUpstream | 40.0 | 20.0 | Borrado manual del fallo de acumulación vía PLC. |
|
|
| 41.0 |
| |
21 | Word | JamClearDownstream | 42.0 | 21.0 | Borrado manual del fallo de acumulación vía PLC. |
|
|
| 43.0 |
| |
22 | Word | GlobalDirectionControlUpstream | 44.0 | 22.0 | Control cambio de la dirección de flujo y comando de acumulación para controles por bus de campo, zona Upstream |
|
|
| 45.0 | Número de los controles por bus de campo para los que son efectuados los ajustes en LowByte, High-Byte | |
23 | Word | GlobalDirectionControlDownstream | 46.0 | 23.0 | Control cambio de la dirección de flujo y comando de acumulación para controles por bus de campo, zona Downstream |
|
|
| 47.0 | Número de los controles por bus de campo para los que son efectuados los ajustes en LowByte, High-Byte |
Hasta byte 63 reservado.