Datos de entrada "ZPA mode"

Palabra de datos de proceso [PI]

Tipo de datos

Designación

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Descripción

0

Byte

StateUpstreamZoneInverce

0.0
0.7

0.0
0.15

Estado de la zona Upstream del control por bus de campo en el modo ZPA con dirección de flujo invertida (dirección de flujo actual ≠ dirección de flujo configurada). Descripción de los datos transmitidos corresponde a 1 byte (StateUpstreamZone).

 

Byte

StateUpstreamZone

1.0
1.7

Estado de la zona Upstream del control por bus de campo en el modo ZPA:
Value 0x01 Empty: No hay ningún material a transportar en la zona y desde la zona anterior no llega ningún material a transportar (sensor libre, motor no habilitado).
Value 0x02 Accepting: Zona está vacía, pero llega material a transportar desde la zona anterior (sensor libre, motor habilitado).
Value 0x04: Full and Running: Hay material a transportar en la zona y se transporta en dirección a la zona posterior (sensor ocupado, motor habilitado).
Value 0x05 Full and Stopped: Hay material a transportar en la zona y se acumula allí (sensor ocupado, motor no habilitado).

1

Byte

StateDownstreamZoneInverce

2.0
2.7

1.0
1.15

Estado de la zona Downstream del control por bus de campo en el modo ZPA con dirección de flujo invertida (dirección de flujo actual ≠ dirección de flujo configurada). Descripción de los datos transmitidos corresponde a 1 byte (StateUpstreamZone).

 

Byte

StateDownstreamZone

3.0
3.7

Estado de la zona Downstream del control por bus de campo en el modo ZPA:
Value 0x01 Empty: No hay ningún material a transportar en la zona y desde la zona anterior no llega ningún material a transportar (sensor libre, motor no habilitado).
Value 0x02 Accepting: Zona está vacía, pero llega material a transportar desde la zona anterior (sensor libre, motor habilitado).
Value 0x04 Full and Running: Hay material a transportar en la zona y se transporta en dirección a la zona posterior (sensor ocupado, motor habilitado).
Value 0x05: Full and Stopped: Hay material a transportar en la zona y se acumula allí (sensor ocupado, motor no habilitado).

2

Int

ArrivalCounterUpstreamZone

4.0
4.7

2.0
2.15

Cada vez que llega material a transportar a la zona Upstream, se aumenta esta Word en 1. Una vez alcanzado el valor 65535, se produce el desbordamiento. El contador es reseteado a 0.

 

 

 

5.0
5.7

 

3

Int

DisarrivalCounterUpstreamZone

6.0
6.7

3.0
3.15

Esta palabra de datos de proceso se cuenta de forma creciente cada vez que material a transportar abandona la zona Upstream. Una vez alcanzado el valor 65535, se produce el desbordamiento. El contador es reseteado a 0.

 

 

 

7.0
7.7

 

4

Int

ArrivalCounterDownstreamZone

8.0
8.7

4.0
4.15

Esta palabra de datos de proceso se cuenta de forma creciente cada vez que material a transportar llega a la zona Downstream. Una vez alcanzado el valor 65535, se produce el desbordamiento. El contador es reseteado a 0.

 

 

 

9.0
9.7

 

5

Int

DisarrivalCounterDownstreamZone

10.0
10.7

5.0
5.15

Esta palabra de datos de proceso se cuenta de forma creciente cada vez que material a transportar abandona la zona Downstream. Una vez alcanzado el valor 65535, se produce el desbordamiento. El contador es reseteado a 0.

 

 

 

11.0
11.7

 

6

Struct Bool

Diagnostic

12.0

6.0

LeftMDR_Overheat: Fallo de sobretemperatura rodillo motorizado izquierdo.

 

Bool

 

12.1

6.1

LeftMDR_MaxTorque: Motor en límite de corriente

 

Bool

 

12.2

6.2

LeftMDR_Short: Cortocircuito de motor

 

Bool

 

12.3

6.3

LeftMDR_MDR_NotConn: En el puerto de motor no está conectado ningún motor.

 

Bool

 

12.4

6.4

LeftMDR_Overload: Sobrecarga detectada

 

Bool

 

12.5

6.5

LeftMDR_Stalled: Bloqueo de motor detectado

 

Bool

 

12.6

6.6

LeftMDR_BadHall: Fallo de sensor Hall

 

Bool

 

12.7

6.7

LeftMDR_NotUsed: Zona no ha sido planificada en ZPA.

 

Bool

 

13.0

6.8

Res.

 

Bool

 

13.1

6.9

Res.

 

Bool

 

13.2

6.10

OverVoltage: Fallo de sobretensión en el inversor izquierdo.

 

Bool

 

13.3

6.11

LeftMDR_AnyErr: Bit de fallo global rodillo motorizado izquierdo. Bits 0 – 10 presentan fallo específico.

 

Bool

 

13.4

6.12

ConnectionsNotOK: Conexión Ethernet defectuosa.

 

Bool

 

13.5

6.13

UpstreamJamErr: Fallo de acumulación en zona Upstream

 

Bool

 

13.6

6.14

LeftSensLowGain: Fallo en el sensor izquierdo.

 

Bool

 

13.7

6.15

LowVoltage: Fallo de subtensión (tensión de alimentación < 18 V)

7

Struct Bool

 

14.0

7.0

RightMDR_Overheat: Fallo de sobretemperatura rodillo motorizado derecho.

 

Bool

 

14.1

7.1

RightMDR_MaxTorque: Motor en límite de corriente

 

Bool

 

14.2

7.2

RightMDR_Short: Cortocircuito de motor

 

Bool

 

14.3

7.3

RightMDR_MDR_NotConn: En el puerto de motor no está conectado ningún motor.

 

Bool

 

14.4

7.4

RightMDR_Overload: Sobrecarga detectada

 

Bool

 

14.5

7.5

RightMDR_Stalled: Bloqueo de motor detectado

 

Bool

 

14.6

7.6

RightMDR_BadHall: Fallo de sensor Hall

 

Bool

 

14.7

7.7

LeftMDR_NotUsed: Zona no ha sido planificada en ZPA.

 

Bool

 

15.0

7.8

Res.

 

Bool

 

15.1

7.9

Res.

 

Bool

 

15.2

7.10

OverVoltage: Fallo de sobretensión en el inversor derecho

 

Bool

 

15.3

7.11

RightMDR_AnyErr: Bit de fallo global rodillo motorizado derecho. Bits 0 – 10 presentan fallo específico.

 

Bool

 

15.4

7.12

Res.

 

Bool

 

15.5

7.13

DownstreamJamErr: Fallo de acumulación en zona Downstream.

 

Bool

 

15.6

7.14

RightSensLowGain: Fallo en el sensor derecho.

 

Bool

 

15.7

7.15

LowVoltage: Fallo de subtensión (tensión de alimentación < 18 V)

8

Dword

TrackingUpstreamZone

16.0
16.7

8.0
8.15

Leer datos de seguimiento ZPA de la zona Upstream.

 

 

 

17.0
17.7

9

 

 

18.0
18.7

9.0
9.15

 

 

 

19.0
19.7

10

Dword

TrackingDownstreamZone

20.0
20.7

10.0
10.15

Leer datos de seguimiento ZPA de la zona Downstream.

 

 

 

21.0
21.7

11

 

 

22.0
22.7

11.0
11.15

 

 

 

23.0
23.7

12

Int

ReleaseCounterUpstreamZone

24.0
24.7

12.0
12.15

Habilitación contador zona Upstream. Refleja el valor en ReleaseControlUpstream.

 

 

 

25.0
25.7

13

Int

ReleaseCounterDownstreamZone

26.0
26.7

13.0
13.15

Habilitación contador zona Downstream. Refleja el valor en ReleaseControlUpstream.

 

 

 

27.0
27.7

14

Dword

ModuleDischargeTracking

28.0
28.7

14.0
14.15

Leer datos de seguimiento ZPA de la última zona. Código de seguimiento del material a transportar que en ese momento es entregado a una parte vecina de la instalación (no parte del transportador ECDriveS®).

 

 

 

29.0
29.7

15

 

 

30.0
30.7

15.0
15.15

 

 

 

31.0
31.7

16

 

ModuleDischargeTrackingInverse

32.0
32.7

16.0
16.15

Leer datos de seguimiento ZPA de la última zona. Código de seguimiento del material a transportar que en ese momento es entregado a una parte vecina de la instalación (no parte del transportador ECDriveS®), con dirección de flujo invertida (dirección de flujo actual ≠ dirección de flujo configurada).

 

 

 

33.0
33.7

17

 

 

34.0
34.7

17.0
17.15

 

 

 

35.0
35.7

18

Struct

AllSensors

36.0
36.6

18.0
18.6

Res.

 

Bool

 

36.7

18.7

Heartbeat

 

Bool

 

37.0

18.8

LeftPin2: Estado del puerto de sensor izquierdo (Pin2).

 

Bool

 

37.1

18.9

Res.

 

Bool

 

37.2

18.10

RightPin2: Estado del puerto de sensor derecho (Pin2).

 

Bool

 

37.3

18.11

Res.

 

Bool

 

37.4

18.12

LeftPin4: Estado del puerto de sensor izquierdo (Pin4).

 

Bool

 

37.5

18.13

Res.

 

Bool

 

37.6

18.14

RightPin4: Estado del puerto de sensor derecho (Pin4).

 

Bool

 

37.7

18.15

Res.

19

Word

Res.

38

19

 

 

 

 

39

 

 

20

Struct Bool

Convey_stop_status

40.0

20.0

Res.

 

Bool

 

40.1

20.1

Res.

 

Bool

 

40.2

20.2

StopActiveCommandPLC: Control por bus de campo ha sido puesto por el PLC en el estado STOP.

 

 

 

40.3
40.7

20.3
20.7

Res.

 

 

 

41.0
41.4

20.8
20.12

Res.

 

Bool

 

41.5

20.13

StopActiveOtherModule: Un control por bus de campo del grupo STOP está en el estado STOP (en caso dado, declararlo como Res.).

 

Bool

 

41.6

20.14

StopActiveLostConn: Conexión de comunicación interrumpida. Control por bus de campo ha sido puesto en el estado STOP.

 

Bool

 

41.7

20.15

StopActiveLostPLC: Falta conexión con PLC. Control por bus de campo ha sido puesto en el estado STOP.

Hasta byte 63 reservado.