Dados de entrada "ZPA mode" (modo ZPA)

Palavra de dados de processo [PI]

Tipo de dados

Denominação

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Descrição

0

Byte

StateUpstreamZoneInverce

0.0
0.7

0.0
0.15

Estado da Upstream Zone do controle de fieldbus no modo ZPA com sentido de fluxo invertido (sentido de fluxo atual ≠ sentido de fluxo configurado). Descrição dos dados transmitidos corresponde a 1 byte (StateUpstreamZone).

 

Byte

StateUpstreamZone

1.0
1.7

Estado da Upstream Zone do controle de fieldbus no modo ZPA:
Value 0x01 Empty: Não está qualquer material a ser transportado na zona de transporte e não chega qualquer material a ser transportado da zona a montante (sensor livre, motor não liberado).
Value 0x02 Accepting: A zona está vazia mas material a ser transportado vem da zona a montante (sensor livre, motor liberado).
Value 0x04: Full and Running: Existe material a ser transportado na zona e é transportado na direção da zona a jusante (sensor ocupado, motor liberado).
Value 0x05 Full and Stopped: Existe material a ser transportado na zona e é aí acumulado (sensor ocupado, motor não liberado).

1

Byte

StateDownstreamZoneInverce

2.0
2.7

1.0
1.15

Estado da Downstream Zone do controle de fieldbus no modo ZPA com sentido de fluxo invertido (sentido de fluxo atual ≠ sentido de fluxo configurado). Descrição dos dados transmitidos corresponde a 1 byte (StateUpstreamZone).

 

Byte

StateDownstreamZone

3.0
3.7

Estado da Downstream Zone do controle de fieldbus no modo ZPA:
Value 0x01 Empty: Não está qualquer material a ser transportado na zona de transporte e não chega qualquer material a ser transportado da zona a montante (sensor livre, motor não liberado).
Value 0x02 Accepting: A zona está vazia mas material a ser transportado vem da zona a montante (sensor livre, motor liberado).
Value 0x04 Full and Running: Existe material a ser transportado na zona e é transportado na direção da zona a jusante (sensor ocupado, motor liberado).
Value 0x05: Full and Stopped: Existe material a ser transportado na zona e é aí acumulado (sensor ocupado, motor não liberado).

2

Int

ArrivalCounterUpstreamZone

4.0
4.7

2.0
2.15

Quando material a ser transportado chega na Upstream Zone, esse Word é aumentado em 1 de cada vez. Quando o valor atinge 65535, ocorre o overflow. O contador é reposto para 0.

 

 

 

5.0
5.7

 

3

Int

DisarrivalCounterUpstreamZone

6.0
6.7

3.0
3.15

Essa palavra de dados de processo sobe sempre que material a ser transportado sai da Upstream Zone. Quando o valor atinge 65535, ocorre o overflow. O contador é reposto para 0.

 

 

 

7.0
7.7

 

4

Int

ArrivalCounterDownstreamZone

8.0
8.7

4.0
4.15

Essa palavra de dados de processo sobe sempre que material a ser transportado chega na Downstream Zone. Quando o valor atinge 65535, ocorre o overflow. O contador é reposto para 0.

 

 

 

9.0
9.7

 

5

Int

DisarrivalCounterDownstreamZone

10.0
10.7

5.0
5.15

Essa palavra de dados de processo sobe sempre que material a ser transportado sai da Downstream Zone. Quando o valor atinge 65535, ocorre o overflow. O contador é reposto para 0.

 

 

 

11.0
11.7

 

6

Struct Bool

Diagnostic

12.0

6.0

LeftMDR_Overheat: Irregularidade de sobreaquecimento do rolo do motor esquerdo.

 

Bool

 

12.1

6.1

LeftMDR_MaxTorque: Motor no limite de corrente

 

Bool

 

12.2

6.2

LeftMDR_Short: Curto-circuito do motor

 

Bool

 

12.3

6.3

LeftMDR_MDR_NotConn: Na porta do motor não está conectado qualquer motor.

 

Bool

 

12.4

6.4

LeftMDR_Overload: Sobrecarga detectada

 

Bool

 

12.5

6.5

LeftMDR_Stalled: Bloqueio do motor detectado

 

Bool

 

12.6

6.6

LeftMDR_BadHall: Irregularidade do sensor Hall

 

Bool

 

12.7

6.7

LeftMDR_NotUsed: A zona não foi projetada no ZPA.

 

Bool

 

13.0

6.8

Res.

 

Bool

 

13.1

6.9

Res.

 

Bool

 

13.2

6.10

OverVoltage: Irregularidade de sobretensão no conversor esquerdo.

 

Bool

 

13.3

6.11

LeftMDR_AnyErr: Bit de irregularidade global do rolo do motor esquerdo. Bits 0 – 10 indicam irregularidades específicas.

 

Bool

 

13.4

6.12

ConnectionsNotOK: Conexão Ethernet com irregularidade.

 

Bool

 

13.5

6.13

UpstreamJamErr: irregularidade de acumulação na Upstream Zone

 

Bool

 

13.6

6.14

LeftSensLowGain: irregularidade no sensor esquerdo.

 

Bool

 

13.7

6.15

LowVoltage: irregularidade de subtensão (tensão de alimentação < 18 V)

7

Struct Bool

 

14.0

7.0

RightMDR_Overheat: irregularidade de sobreaquecimento do rolo do motor direito.

 

Bool

 

14.1

7.1

RightMDR_MaxTorque: Motor no limite de corrente

 

Bool

 

14.2

7.2

RightMDR_Short: Curto-circuito do motor

 

Bool

 

14.3

7.3

RightMDR_MDR_NotConn: Na porta do motor não está conectado qualquer motor.

 

Bool

 

14.4

7.4

RightMDR_Overload: Sobrecarga detectada

 

Bool

 

14.5

7.5

RightMDR_Stalled: Bloqueio do motor detectado

 

Bool

 

14.6

7.6

RightMDR_BadHall: Irregularidade do sensor Hall

 

Bool

 

14.7

7.7

LeftMDR_NotUsed: A zona não foi projetada no ZPA.

 

Bool

 

15.0

7.8

Res.

 

Bool

 

15.1

7.9

Res.

 

Bool

 

15.2

7.10

OverVoltage: Irregularidade de sobretensão no conversor direito

 

Bool

 

15.3

7.11

RightMDR_AnyErr: bit de irregularidade global do rolo do motor direito. Bits 0 – 10 indicam irregularidades específicas.

 

Bool

 

15.4

7.12

Res.

 

Bool

 

15.5

7.13

DownstreamJamErr: irregularidade de acumulação na Downstream Zone.

 

Bool

 

15.6

7.14

RightSensLowGain: irregularidade no sensor direito.

 

Bool

 

15.7

7.15

LowVoltage: irregularidade de subtensão (tensão de alimentação < 18 V)

8

Dword

TrackingUpstreamZone

16.0
16.7

8.0
8.15

Ler dados de tracking ZPA da Upstream Zone.

 

 

 

17.0
17.7

9

 

 

18.0
18.7

9.0
9.15

 

 

 

19.0
19.7

10

Dword

TrackingDownstreamZone

20.0
20.7

10.0
10.15

Ler dados de tracking ZPA da Downstream Zone.

 

 

 

21.0
21.7

11

 

 

22.0
22.7

11.0
11.15

 

 

 

23.0
23.7

12

Int

ReleaseCounterUpstreamZone

24.0
24.7

12.0
12.15

Liberação do contador da Upstream Zone. Reflete o valor no ReleaseControlUpstream.

 

 

 

25.0
25.7

13

Int

ReleaseCounterDownstreamZone

26.0
26.7

13.0
13.15

Liberação do contador da Downstream Zone. Reflete o valor no ReleaseControlUpstream.

 

 

 

27.0
27.7

14

Dword

ModuleDischargeTracking

28.0
28.7

14.0
14.15

Ler dados de tracking ZPA da última zona. Código de Tracking do material a ser transportado que já foi transferido para um componente do sistema adjacente (não parte do transportador ECDriveS®).

 

 

 

29.0
29.7

15

 

 

30.0
30.7

15.0
15.15

 

 

 

31.0
31.7

16

 

ModuleDischargeTrackingInverse

32.0
32.7

16.0
16.15

Ler dados de tracking ZPA da última zona. Código de Tracking do material a ser transportado que já foi transferido para um componente do sistema adjacente (não parte do transportador ECDriveS®), com sentido de fluxo invertido (sentido de fluxo atual ≠ sentido de fluxo configurado).

 

 

 

33.0
33.7

17

 

 

34.0
34.7

17.0
17.15

 

 

 

35.0
35.7

18

Struct

AllSensors

36.0
36.6

18.0
18.6

Res.

 

Bool

 

36.7

18.7

Heartbeat

 

Bool

 

37.0

18.8

LeftPin2: status da porta do sensor esquerda (Pin2).

 

Bool

 

37.1

18.9

Res.

 

Bool

 

37.2

18.10

RightPin2: status da porta do sensor direita (Pin2).

 

Bool

 

37.3

18.11

Res.

 

Bool

 

37.4

18.12

LeftPin4: status da porta do sensor de zona esquerda (Pin4).

 

Bool

 

37.5

18.13

Res.

 

Bool

 

37.6

18.14

RightPin4: status da porta do sensor de zona direita (Pin4).

 

Bool

 

37.7

18.15

Res.

19

Word

Res.

38

19

 

 

 

 

39

 

 

20

Struct Bool

Convey_stop_status

40.0

20.0

Res.

 

Bool

 

40.1

20.1

Res.

 

Bool

 

40.2

20.2

StopActiveCommandPLC: O controle de fieldbus foi colocado pelo CLP no estado de parada.

 

 

 

40.3
40.7

20.3
20.7

Res.

 

 

 

41.0
41.4

20.8
20.12

Res.

 

Bool

 

41.5

20.13

StopActiveOtherModule: Um controle de fieldbus do grupo de parada está no estado de parada (se necessário, como declaração res.).

 

Bool

 

41.6

20.14

StopActiveLostConn: conexão de comunicação interrompida. O controle de fieldbus foi colocado no estado de parada.

 

Bool

 

41.7

20.15

StopActiveLostPLC: falta conexão ao CLP. O controle de fieldbus foi colocado no estado de parada.

Reservado até ao Byte 63.