Dados de saída "ZPA mode" (modo ZPA)
Palavra de dados do processo [PO] | Tipo de dados | Denominação | bytewise | wordwise | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Dword | InductTrackingOnUpstream | 0.0 | 0.0 | Código de Tracking (32 Bit) para material a ser transportado na Upstream Zone. |
|
|
| 1.0 | ||
1 |
|
| 2.0 | 1.0 | |
|
|
| 3.0 | ||
2 | Dword | InductTrackingOnDownstream | 4.0 | 2.0 | Código de Tracking (32 Bit) para material a ser transportado na Downstream Zone. |
|
|
| 5.0 | ||
3 |
|
| 6.0 | 3.0 | |
|
|
| 7.0 | ||
4 | Struct Bool | AccumulateControlUpstream | 8.0 | 4.0 | AccumUpstreamToThisZone: Acumular material a ser transportado na zona a montante. Pode ser usado ao convergir para parar material a ser transportado durante o processo de convergência na zona a montante. |
| Bool |
| 8.1 | 4.1 | FakeConfirm: Interruptflag. É usado para evitar uma irregularidade de acumulação se, por ex., o material a ser transportado for retirado em um buffer de remoção durante a operação. |
|
|
| 8.2 | 4.2 | Res. |
| Bool |
| 9.0 | 4.8 | Accumulate: Acumular material a ser transportado nessa zona. |
|
|
| 9.1 | 4.9 | Res. |
5 | Struct Bool | AccumulateControlDownstream | 10.0 | 5.0 | AccumUpstreamToThisZone: Acumular material a ser transportado na zona a montante. Pode ser usado ao convergir para parar material a ser transportado durante o processo de convergência na zona a montante. |
| Bool |
| 10.1 | 5.1 | FakeConfirm: Interruptflag. É usado para evitar uma irregularidade de acumulação se, por ex., o material a ser transportado for retirado em um buffer de remoção durante a operação. |
|
|
| 10.2 | 5.2 | Res. |
| Bool |
| 11.0 | 5.8 | Accumulate: Acumular material a ser transportado nessa zona. |
|
|
| 11.1 | 5.9 | Res. |
6 | Int | LeftMDRSpeed | 12.0 | 6.0 | Velocidade/rotação do acionamento esquerdo. |
|
|
| 13.0 | ||
7 | Int | LeftMDRSpeed | 14.0 | 7.0 | Velocidade/rotação do acionamento direito. |
|
|
| 15.0 | ||
8 | Int | ReleaseControlUpstream | 16.0 | 8.0 | É usado para liberar material a ser transportado que foi acumulado na Upstream Zone do controle de fieldbus. O comando Release é dominante em relação ao comando Accumulate. |
|
|
| 17.0 |
| |
9 | Int | ReleaseControlDownstream | 18.0 | 9.0 | É usado para liberar material a ser transportado que foi acumulado na Downstream Zone do controle de fieldbus. O comando Release é dominante em relação ao comando Accumulate. |
|
|
| 19.0 |
| |
10 | Word | InductControlState | 20.0 | 10.0 | Upstream Wakeup: Wakeup da Upstream Zone durante a aceitação do material a ser transportado de um componente da unidade não controlado com ECDriveS®. |
|
|
| 21.0 |
| |
11 | Word | DischargeControlState | 22.0 | 11.0 | Downstream Lane Full: controle da Downstream Zone durante a transferência do material a ser transportado para um componente da unidade não controlado com ECDriveS®. |
|
|
| 23.0 |
| |
12 | Dword | ModuleInductTrackingOnInductSide | 24.0 | 12.0 | Se material a ser transportado for aceito de um componente da unidade não controlado com ECDriveS® através de InductControlStage, em ModuleInductTrackingOnInductSide pode ser escrito o código de Tracking de 32 Bit Tracking Code correspondente. Simultaneamente é iniciado o Tracking para esse material a ser transportado. |
|
|
| 25.0 | ||
13 |
|
| 26.0 | 13.0 | |
|
|
| 27.0 | ||
14 | Dword | ModuleInductTrackingOnDischargeSide | 28.0 | 14.0 | A descrição corresponde a ModuleInductTrackingOnInductSide, contudo vale para a aceitação de material a ser transportado se o sentido de fluxo for contrário ao sentido de fluxo configurado. Exemplo: material a ser transportado foi transferido para componente de unidade adjacente através de DischargeControlStage. Então é realizada uma mudança do sentido de rotação e material a ser transportado é agora aceito apenas por essa zona. |
|
|
| 29.0 | ||
15 |
|
| 30.0 | 15.0 | |
|
|
| 31.0 | ||
16 | Word | ClearMotorError | 32.0 | 16.0 | Reset irregularidade |
|
|
| 33.0 |
| |
17 | Word | Res. | 34.0 | 17.0 |
|
|
|
| 35.0 |
| |
18 | Word | Res. | 36.0 | 18.0 |
|
|
|
| 37.0 |
| |
19 | Word | ConveyStopControl | 38.0 | 19.0 | Value 0x01: o controle de fieldbus é colocado no estado de parada. |
|
|
| 39.0 | ||
20 | Word | JamClearUpstream | 40.0 | 20.0 | Exclusão manual da irregularidade de acumulação via CLP. |
|
|
| 41.0 |
| |
21 | Word | JamClearDownstream | 42.0 | 21.0 | Exclusão manual da irregularidade de acumulação via CLP. |
|
|
| 43.0 |
| |
22 | Word | GlobalDirectionControlUpstream | 44.0 | 22.0 | Controle da alteração do sentido de fluxo e comando de acumulação para controles de fieldbus, Upstream Zone |
|
|
| 45.0 | Quantidade de controles de fieldbus para os quais os ajustes são configurados em LowByte, High-Byte | |
23 | Word | GlobalDirectionControlDownstream | 46.0 | 23.0 | Controle da alteração do sentido de fluxo e comando de acumulação para controles de fieldbus, Downstream Zone |
|
|
| 47.0 | Quantidade de controles de fieldbus para os quais os ajustes são configurados em LowByte, High-Byte |
Reservado até ao Byte 63.