Dados de saída "reduced PLC mode" (modo CLP reduzido)

Palavra de dados do processo [PO]

Tipo de dados

Denominação

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Descrição

0

Struct

LeftMDRasDIO

0.0
0.6

0.0
0.6

Res.

 

Bool

 

0.7

0.7

SetMotDIO: comutação PIN 3/4 da porta do motor esquerda como saída digital.
True: ativar modo DIO
False: desativar modo DIO

 

Bool

 

1.0

0.8

Res.

 

Bool

 

1.1

0.9

DrivePIN4: definir/repor saída digital PIN4.
True: definir saída digital
False: repor saída digital

 

Bool

 

1.2

0.10

DrivePIN3: definir/repor saída digital PIN3.
True: definir saída digital
False: repor saída digital

 

 

 

1.3
1.7

0.11
0.15

Res.

1

Struct

RightMDRasDIO

2.0
2.6

1.0
1.6

Res.

 

Bool

 

2.7

1.7

SetMotDIO: comutação PIN 2/4 da porta do motor direita como saída digital.
True: ativar modo DIO
False: desativar modo DIO

 

Bool

 

3.0

1.8

DrivePIN2: definir/repor saída digital porta do motor PIN2.
True: definir saída digital
False: repor saída digital

 

Bool

 

3.1

1.9

Res.

 

Bool

 

3.2

1.10

DrivePIN3: definir/repor saída digital PIN3.
True: definir saída digital
False: repor saída digital

 

 

 

3.3
3.7

1.11
1.15

Res.

2

Struct

SensorPortsDo

4.0
4.7

2.0
2.7

Res.

 

Bool

 

5.0

2.8

DriveLeftPIN2: definir/repor saída digital PIN2 porta do sensor esquerda.
True: definir saída digital
False: repor saída digital

 

Bool

 

5.1

2.9

DriveRightPIN2: definir/repor saída digital PIN2 porta do sensor direita.
True: definir saída digital
False: repor saída digital

 

 

 

5.2
5.4

2.10
2.12

Res.

 

Bool

 

5.5

2.13

SetLeftPIN2asDO: comutação da porta do sensor PIN2 esquerda como saída digital.
True: PIN2 = saída digital (DO)
False: PIN2 = entrada digital (DI)

 

Bool

 

5.6

2.14

SetRightPIN2asDO: comutação da porta do sensor PIN2 direita como saída digital.
True: PIN2 = saída digital (DO)
False: PIN2 = entrada digital (DI)

 

Bool

 

5.7

2.15

Res.

3

Struct Bool

LeftMDRControl

6.0

3.0

MDR_Direction: comutação do sentido de rotação
True: sentido de rotação ≠ sentido de rotação predefinido
False: sentido de rotação predefinido

 

 

 

6.1
6.7

3.1
3.7

Res.

 

Bool

 

7.0

3.8

Run_MDR: liberação do motor esquerda
True: liberação
False: parada

 

 

 

7.1
7.7

3.9
3.15

Res.

4

Struct Bool

RightMDRControl

8.0

4.0

MDR_Direction: comutação do sentido de rotação
True: sentido de rotação ≠ sentido de rotação predefinido
False: sentido de rotação predefinido

 

 

 

8.1
8.7

4.1
4.7

Res.

 

Bool

 

9.0

4.8

Run_MDR: liberação do motor direita
True: liberação
False: parada

 

 

 

9.1
9.7

4.9
4.15

Res.

5

Int

LeftMDRSpeed

10.0
10.7

5.0
5.15

Velocidade/rotação do acionamento esquerdo.
com ECR: v(ECR) [m/s]×1000
com ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

11.0
11.7

6

Int

RightMDRSpeed

12.0
12.7

6.0
6.15

Velocidade/rotação do acionamento direito.
com ECR: v(ECR) [m/s]×1000
com ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

13.0
13.7

7

Word

ClearMDRError

14.0
14.7

7.0
7.15

Reset de irregularidade
Value 0x01: ResetControle de flanco: após o reset, o registro precisar ser novamente reposto (todos os bits = 0).

 

 

 

15.0
15.7