Datos de salida "reduced PLC mode"

Palabra de datos de proceso [PO]

Tipo de datos

Designación

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Descripción

0

Struct

LeftMDRasDIO

0.0
0.6

0.0
0.6

Res.

 

Bool

 

0.7

0.7

SetMotDIO: Conmutación PIN 3/4 del puerto de motor izquierdo como salida binaria.
True: Activar modo DIO
False: Desactivar modo DIO

 

Bool

 

1.0

0.8

Res.

 

Bool

 

1.1

0.9

DrivePIN4: Activar/resetear salida binaria PIN4.
True: Activar salida binaria
False: Resetear salida binaria

 

Bool

 

1.2

0.10

DrivePIN3: Activar/resetear salida binaria PIN3.
True: Activar salida binaria
False: Resetear salida binaria

 

 

 

1.3
1.7

0.11
0.15

Res.

1

Struct

RightMDRasDIO

2.0
2.6

1.0
1.6

Res.

 

Bool

 

2.7

1.7

SetMotDIO: Conmutación PIN 2/4 del puerto de motor derecho como salida binaria.
True: Activar modo DIO
False: Desactivar modo DIO

 

Bool

 

3.0

1.8

DrivePIN2: Activar/resetear salida binaria del puerto de motor PIN2.
True: Activar salida binaria
False: Resetear salida binaria

 

Bool

 

3.1

1.9

Res.

 

Bool

 

3.2

1.10

DrivePIN3: Activar/resetear salida binaria PIN3.
True: Activar salida binaria
False: Resetear salida binaria

 

 

 

3.3
3.7

1.11
1.15

Res.

2

Struct

SensorPortsDo

4.0
4.7

2.0
2.7

Res.

 

Bool

 

5.0

2.8

DriveLeftPIN2: Activar/resetear salida binaria PIN2 puerto de sensor a la izquierda.
True: Activar salida binaria
False: Resetear salida binaria

 

Bool

 

5.1

2.9

DriveRightPIN2: Activar/resetear salida binaria PIN2 puerto de sensor a la derecha.
True: Activar salida binaria
False: Resetear salida binaria

 

 

 

5.2
5.4

2.10
2.12

Res.

 

Bool

 

5.5

2.13

SetLeftPIN2asDO: Conmutación del PIN2 puerto de sensor a la izquierda como salida binaria.
True: PIN2 = Salida binaria (DO)
False: PIN2 = Entrada binaria (DI)

 

Bool

 

5.6

2.14

SetRightPIN2asDO: Conmutación del PIN2 puerto de sensor a la derecha como salida binaria.
True: PIN2 = Salida binaria (DO)
False: PIN2 = Entrada binaria (DI)

 

Bool

 

5.7

2.15

Res.

3

Struct Bool

LeftMDRControl

6.0

3.0

MDR_Direction: Conmutación sentido de giro
True: Sentido de giro ≠ sentido de giro preajustado
False: Sentido de giro preajustado

 

 

 

6.1
6.7

3.1
3.7

Res.

 

Bool

 

7.0

3.8

Run_MDR: Habilitación motor a la izquierda
True: Habilitación
False: Parada

 

 

 

7.1
7.7

3.9
3.15

Res.

4

Struct Bool

RightMDRControl

8.0

4.0

MDR_Direction: Conmutación sentido de giro
True: Sentido de giro ≠ sentido de giro preajustado
False: Sentido de giro preajustado

 

 

 

8.1
8.7

4.1
4.7

Res.

 

Bool

 

9.0

4.8

Run_MDR: Habilitación motor a la derecha
True: Habilitación
False: Parada

 

 

 

9.1
9.7

4.9
4.15

Res.

5

Int

LeftMDRSpeed

10.0
10.7

5.0
5.15

Velocidad/revoluciones del accionamiento izquierdo.
con ECR: v(ECR) [m/s]×1000
con ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

11.0
11.7

6

Int

RightMDRSpeed

12.0
12.7

6.0
6.15

Velocidad/revoluciones del accionamiento derecho.
con ECR: v(ECR) [m/s]×1000
con ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

13.0
13.7

7

Word

ClearMDRError

14.0
14.7

7.0
7.15

Fallo reset
Value 0x01: ResetControl de flanco: Después del reset se ha de resetear de nuevo el registro (Todos los bits = 0).

 

 

 

15.0
15.7