Données de sortie "reduced PLC mode"

Mot données process [SP]

Type de données

Dénomination

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Description

0

Struct

LeftMDRasDIO

0.0
0.6

0.0
0.6

Res.

 

Bool

 

0.7

0.7

SetMotDIO : commutation broche 3/4 du port moteur gauche comme sortie digitale.
True : activer mode DIO
False : désactiver mode DIO.

 

Bool

 

1.0

0.8

Res.

 

Bool

 

1.1

0.9

DrivePIN4 : activer / désactiver sortie digitale PIN4.
True : activer sortie digitale
False : désactiver sortie digitale.

 

Bool

 

1.2

0.10

DrivePIN3 : activer / désactiver sortie digitale PIN3.
True : activer sortie digitale
False : désactiver sortie digitale.

 

 

 

1.3
1.7

0.11
0.15

Res.

1

Struct

RightMDRasDIO

2.0
2.6

1.0
1.6

Res.

 

Bool

 

2.7

1.7

SetMotDIO : commutation broche 2/4 du port moteur droit comme sortie digitale.
True : activer mode DIO
False : désactiver mode DIO.

 

Bool

 

3.0

1.8

DrivePIN2 : activer / désactiver sortie digitale PIN2.
True : activer sortie digitale
False : désactiver sortie digitale.

 

Bool

 

3.1

1.9

Res.

 

Bool

 

3.2

1.10

DrivePIN3 : activer / désactiver sortie digitale PIN3.
True : activer sortie digitale
False : désactiver sortie digitale.

 

 

 

3.3
3.7

1.11
1.15

Res.

2

Struct

SensorPortsDo

4.0
4.7

2.0
2.7

Res.

 

Bool

 

5.0

2.8

DriveLeftPIN2 : activer / désactiver sortie digitale PIN2 port capteur gauche.
True : activer sortie digitale
False : désactiver sortie digitale.

 

Bool

 

5.1

2.9

DriveRightPIN2 : activer / désactiver sortie digitale PIN2 port capteur droit.
True : activer sortie digitale
False : désactiver sortie digitale.

 

 

 

5.2
5.4

2.10
2.12

Res.

 

Bool

 

5.5

2.13

SetLeftPIN2asDO : commutation de la broche 2 port capteur gauche en sortie digitale.
True : PIN2 = sortie digitale (DO)
Faux : PIN2 = entrée digitale (DI)

 

Bool

 

5.6

2.14

SetRightPIN2asDO : commutation de la broche 2 port capteur droit en sortie digitale.
True : PIN2 = sortie digitale (DO)
Faux : PIN2 = entrée digitale (DI)

 

Bool

 

5.7

2.15

Res.

3

Struct Bool

LeftMDRControl

6.0

3.0

MDR_Direction : commutation sens de rotation
True : sens de rotation ≠ sens de rotation préréglé
False : sens de rotation préréglé

 

 

 

6.1
6.7

3.1
3.7

Res.

 

Bool

 

7.0

3.8

Run_MDR : marche moteur gauche
True : marche
False : arrêt

 

 

 

7.1
7.7

3.9
3.15

Res.

4

Struct Bool

RightMDRControl

8.0

4.0

MDR_Direction : commutation sens de rotation
True : sens de rotation ≠ sens de rotation préréglé
False : sens de rotation préréglé

 

 

 

8.1
8.7

4.1
4.7

Res.

 

Bool

 

9.0

4.8

Run_MDR : marche moteur droit
True : marche
False : arrêt

 

 

 

9.1
9.7

4.9
4.15

Res.

5

Int

LeftMDRSpeed

10.0
10.7

5.0
5.15

Vitesse linéaire / vitesse de l'entraînement gauche.
pour ECR : v(ECR) [m/s] ×1000
pour ECG : v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

11.0
11.7

6

Int

RightMDRSpeed

12.0
12.7

6.0
6.15

Vitesse linéaire / vitesse de l'entraînement droit.
pour ECR : v(ECR) [m/s] ×1000
pour ECG : v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

13.0
13.7

7

Word

ClearMDRError

14.0
14.7

7.0
7.15

Reset défaut
Value 0x01 : ResetPilotage par front : après le reset, le répertoire doit être réinitialisé (tous les bits = 0).

 

 

 

15.0
15.7