Données d'entrée "reduced PLC mode"
Mot données process [EP] | Type de données | Dénomination | bytewise | wordwise | Description |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct | AllSensors | 0.0 | 0.0 | Res. |
| Bool |
| 0.7 | 0.7 | Heartbeat |
| Bool |
| 1.0 | 0.8 | LeftPin2 : état du port du capteur gauche (broche 2) |
| Bool |
| 1.1 | 0.9 | Res. |
| Bool |
| 1.2 | 0.10 | RightPin2 : état du port du capteur droit (broche 2). |
| Bool |
| 1.3 | 0.11 | Res. |
| Bool |
| 1.4 | 0.12 | LeftPin4 : état du port du capteur gauche (broche 4) |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | Res. |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | RightPin4 : état du port du capteur droit (broche 4) |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | Res. |
1 | Struct | SensorDetect | 2.0 | 1.0 | Res. |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | RightSensorDetect : si ce bit est sur TRUE, un capteur a été détecté sur le port du capteur droit (broche 4). |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | LeftSensorDetect : si ce bit est sur TRUE, un capteur a été détecté sur le port du capteur gauche (broche 4). |
|
|
| 3.2 | 1.10 | Res. |
2 | Octet | LeftCalcTemp (LeftMDRStatus) | 4.0 | 2.0 | Température calculée du rouleau moteur gauche en °C. |
| Octet | ModuleTemp (LeftMDRStatus) | 5.0 | Température du module de puissance de l'axe d'entraînement gauche, mesurée en °C. | |
3 | Struct Bool | LeftMDRDiagnostic (LeftMDRStatus) | 6.0 | 3.0 | Overheat : défaut surtempérature |
| Bool |
| 6.1 | 3.1 | MaxTorque : moteur à la limite de courant |
| Bool |
| 6.2 | 3.2 | ShortCircuit : court-circuit moteur |
| Bool |
| 6.3 | 3.3 | MDRNotConnected : aucun moteur n'est raccordé sur le port moteur. |
| Bool |
| 6.4 | 3.4 | Overload : surcharge détectée : en raison de la surcharge, la vitesse a été réduite à <10 % de la vitesse de consigne. |
| Bool |
| 6.5 | 3.5 | Stalled : blocage du moteur détecté. |
| Bool |
| 6.6 | 3.6 | MDRBadHall : défaut du capteur d'effet Hall |
| Bool |
| 6.7 | 3.7 | MDRNotUsed : drapeau d'interruption. Est utilisé afin d'éviter un défaut d'accumulation (Jam Error), si p ex. de la marchandise est retirée au niveau d'un tampon de retrait en cours de fonctionnement. |
| Bool |
| 7.0 | 3.8 | MDRStatus Bit1 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 7.1 | 3.9 | MDRStatus Bit2 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 7.2 | 3.10 | MDRinDOmode : le port moteur est branché en mode E/S digitales. |
|
|
| 7.3 | 3.11 | Res. |
| Bool |
| 7.6 | 3.14 | OverVoltage : défaut surtension |
| Bool |
| 7.7 | 3.15 | LowVoltage : défaut sous-tension |
4 | Octet | RightCalcTemp (RightMDRStatus) | 8.0 | 4.0 | Température calculée du rouleau moteur droit en °C. |
| Octet | ModuleTemp_1 (RightMDRStatus) | 9.0 | 4.8 | Température du module de puissance de l'axe d'entraînement droit en °C. |
5 | Struct Bool | RightMDRDiagnostic (RightMDRStatus) | 10.0 | 5.0 | Overheat : défaut surtempérature |
| Bool |
| 10.1 | 5.1 | MaxTorque : moteur à la limite de courant |
| Bool |
| 10.2 | 5.2 | ShortCircuit : court-circuit moteur. |
| Bool |
| 10.3 | 5.3 | MDRNotConnected : aucun moteur n'est raccordé sur le port moteur. |
| Bool |
| 10.4 | 5.4 | Overload : surcharge détectée. |
| Bool |
| 10.5 | 5.5 | Stalled : blocage du moteur détecté. |
| Bool |
| 10.6 | 5.6 | MDRBadHall : défaut du capteur d'effet Hall |
| Bool |
| 10.7 | 5.7 | MDRNotUsed : drapeau d'interruption. Est utilisé afin d'éviter un défaut d'accumulation, si p ex. de la marchandise est retirée au niveau d'un tampon de retrait en cours de fonctionnement. |
| Bool |
| 11.0 | 5.8 | MDRStatus Bit1 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 11.1 | 5.9 | MDRStatus Bit2 : description des états codés en deux bits. |
| Bool |
| 11.2 | 5.10 | MDRinDOmode : le port moteur est branché en mode E/S digitales. |
|
|
| 11.3 | 5.11 | Res. |
| Bool |
| 11.6 | 5.14 | OverVoltage : défaut surtension |
| Bool |
| 11.7 | 5.15 | LowVoltage : défaut sous-tension |
6 | Struct | LeftMDR_DIOstatus | 12.0 | 6.0 | Res. |
| Bool |
| 12.4 | 6.4 | ShortCircuit : court-circuit entre +24 V et broches 2/3/4. |
|
|
| 12.2 | 6.5 | Res. |
|
|
| 13.0 | 6.8 | Res. |
7 | Struct | RightMDR_DIOstatus | 14.0 | 7.0 | Res. |
| Bool |
| 14.4 | 7.4 | ShortCircuit : court-circuit entre +24 V et broches 2/3/4. |
|
|
| 14.5 | 7.5 | Res. |
|
|
| 15.0 | 7.8 | Res. |