Eingangsdaten "reduced PLC mode"
Prozessdatenwort [PI] | Datentyp | Bezeichnung | bytewise | wordwise | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Struct | AllSensors | 0.0 | 0.0 | Res. |
| Bool |
| 0.7 | 0.7 | Heartbeat |
| Bool |
| 1.0 | 0.8 | LeftPin2: Status des linken Sensor-Ports (Pin2). |
| Bool |
| 1.1 | 0.9 | Res. |
| Bool |
| 1.2 | 0.10 | RightPin2: Status des rechten Sensor-Ports (Pin2). |
| Bool |
| 1.3 | 0.11 | Res. |
| Bool |
| 1.4 | 0.12 | LeftPin4: Status des linken Sensor-Ports (Pin4). |
| Bool |
| 1.5 | 0.13 | Res. |
| Bool |
| 1.6 | 0.14 | RightPin4: Status des rechten Sensor-Ports (Pin4). |
| Bool |
| 1.7 | 0.15 | Res. |
1 | Struct | SensorDetect | 2.0 | 1.0 | Res. |
| Bool |
| 3.0 | 1.8 | RightSensorDetect: Wenn dieses Bit TRUE ist, wurde am rechten Sensor-Port (PIN4) ein Sensor erkannt. |
| Bool |
| 3.1 | 1.9 | LeftSensorDetect: Wenn dieses Bit TRUE ist, wurde am linken Sensor-Port (PIN4) ein Sensor erkannt. |
|
|
| 3.2 | 1.10 | Res. |
2 | Byte | LeftCalcTemp (LeftMDRStatus) | 4.0 | 2.0 | Berechnete Temperatur der linken Motorrolle in °C. |
| Byte | ModuleTemp (LeftMDRStatus) | 5.0 | Temperatur des Leistungsteils der linken Antriebsachse, gemessen in °C. | |
3 | Struct Bool | LeftMDRDiagnostic (LeftMDRStatus) | 6.0 | 3.0 | Overheat: Übertemperaturfehler. |
| Bool |
| 6.1 | 3.1 | MaxTorque: Motor an Stromgrenze |
| Bool |
| 6.2 | 3.2 | ShortCircuit: Motorkurzschluss |
| Bool |
| 6.3 | 3.3 | MDRNotConnected: Am Motor-Port ist kein Motor angeschlossen. |
| Bool |
| 6.4 | 3.4 | Overload: Überlast erkannt: Geschwindigkeit wurde aufgrund der Überlast auf <10 % der Sollgeschwindigkeit gesenkt. |
| Bool |
| 6.5 | 3.5 | Stalled: Motorblockade erkannt |
| Bool |
| 6.6 | 3.6 | MDRBadHall: Hall-Sensor-Fehler |
| Bool |
| 6.7 | 3.7 | MDRNotUsed: Interruptflag. Wird verwendet, um einen Staufehler zu vermeiden, wenn z. B. Fördergut an einem Entnahmepuffer im laufenden Betrieb entnommen wird. |
| Bool |
| 7.0 | 3.8 | MDRStatus Bit1: Beschreibung der 2-Bit-codierten Zustände. |
| Bool |
| 7.1 | 3.9 | MDRStatus Bit2: Beschreibung der 2-Bit-codierten Zustände. |
| Bool |
| 7.2 | 3.10 | MDRinDOmode: Motorport ist in den digitalen I/O-Modus geschaltet. |
|
|
| 7.3 | 3.11 | Res. |
| Bool |
| 7.6 | 3.14 | OverVoltage: Überspannungsfehler |
| Bool |
| 7.7 | 3.15 | LowVoltage: Unterspannungsfehler |
4 | Byte | RightCalcTemp (RightMDRStatus) | 8.0 | 4.0 | Berechnete Temperatur der rechten Motorrolle in °C. |
| Byte | ModuleTemp_1 (RightMDRStatus) | 9.0 | 4.8 | Temperatur des Leistungsteils der rechten Antriebsachse in °C. |
5 | Struct Bool | RightMDRDiagnostic (RightMDRStatus) | 10.0 | 5.0 | Overheat: Übertemperaturfehler |
| Bool |
| 10.1 | 5.1 | MaxTorque: Motor an Stromgrenze |
| Bool |
| 10.2 | 5.2 | ShortCircuit: Motorkurzschluss |
| Bool |
| 10.3 | 5.3 | MDRNotConnected: Am Motor-Port ist kein Motor angeschlossen. |
| Bool |
| 10.4 | 5.4 | Overload: Überlast erkannt |
| Bool |
| 10.5 | 5.5 | Stalled: Motorblockade erkannt |
| Bool |
| 10.6 | 5.6 | MDRBadHall: Hall-Sensor-Fehler |
| Bool |
| 10.7 | 5.7 | MDRNotUsed: Interruptflag. Wird verwendet um einen Staufehler zu vermeiden, wenn z. B. Fördergut an einem Entnahmepuffer im laufenden Betrieb entnommen wird. |
| Bool |
| 11.0 | 5.8 | MDRStatus Bit1: Beschreibung der 2-Bit-codierten Zustände. |
| Bool |
| 11.1 | 5.9 | MDRStatus Bit2: Beschreibung der 2-Bit-codierten Zustände. |
| Bool |
| 11.2 | 5.10 | MDRinDOmode: Motorport ist in den digitalen I/O-Modus geschaltet. |
|
|
| 11.3 | 5.11 | Res. |
| Bool |
| 11.6 | 5.14 | OverVoltage: Überspannungsfehler |
| Bool |
| 11.7 | 5.15 | LowVoltage: Unterspannungsfehler |
6 | Struct | LeftMDR_DIOstatus | 12.0 | 6.0 | Res. |
| Bool |
| 12.4 | 6.4 | ShortCircuit: Kurzschluss zwischen +24 V und Pin2/3/4. |
|
|
| 12.2 | 6.5 | Res. |
|
|
| 13.0 | 6.8 | Res. |
7 | Struct | RightMDR_DIOstatus | 14.0 | 7.0 | Res. |
| Bool |
| 14.4 | 7.4 | ShortCircuit: Kurzschluss zwischen +24 V und Pin2/3/4. |
|
|
| 14.5 | 7.5 | Res. |
|
|
| 15.0 | 7.8 | Res. |