Ausgangsdaten "reduced ZPA mode"

Prozessdatenwort [PO]

Datentyp

Bezeichnung

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Beschreibung

0

 Struct

AccumulateControlUpstream

0.0

0.0

AccumUpstreamToThisZone: Fördergut in der vorgelagerten Zone stauen. Kann beim Einschleusen verwendet werden, um Fördergut während des Einschleusevorgangs in der vorgelagerten Zone anzuhalten.

 

 Bool

 

0.1

0.1

FakeConfirm: Interruptflag. Wird verwendet, um einen Staufehler zu vermeiden, wenn z. B. Fördergut an einem Entnahmepuffer im laufenden Betrieb entnommen wird.

 

 

 

0.2
0.7

0.2
0.7

 

 

 Bool

 

1.0

0.8

Accumulate: Fördergut in dieser Zone stauen.

 

 

 

1.1
1.7

0.9
0.15

Res.

1

 Struct

AccumulateControlDownstream

2.0

1.0

AccumUpstreamToThisZone: Fördergut in der vorgelagerten Zone stauen. Kann bei Einschleusern verwendet werden, um Fördergut während des Einschleusevorgangs in der vorgelagerten Zone anzuhalten.

 

 Bool

 

2.1

1.1

FakeConfirm: Interruptflag. Wird verwendet, um einen Staufehler zu vermeiden, wenn z. B. Fördergut an einem Entnahmepuffer im laufenden Betrieb entnommen wird.

 

 

 

2.2
2.7

1.2
1.7

Res.

 

 Bool

 

3.0

1.8

Accumulate: Fördergut in dieser Zone stauen.

 

 

 

3.1
3.7

1.9
1.15

Res.

2

Int

LeftMDRSpeed

4.0
4.7

2.0
2.15

Geschwindigkeit/Drehzahl des linken Antriebs.
bei ECR: v(ECR) [m/s]×1000
bei ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

5.0
4.7

3

Int

RightMDRSpeed

6.0
6.7

3.0
3.15

Geschwindigkeit/Drehzahl des rechten Antriebs.
bei ECR: v(ECR) [m/s]×1000
bei ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

7.0
7.7

4

Int

ReleaseControlUpstream

8.0
8.7

4.0
4.15

Wird verwendet, um Fördergut freizugeben, das in der Upstream-Zone der Feldbussteuerung angestaut wird. Der Release-Befehl ist dominant gegenüber dem Accumulate-Befehl.
Flanke
Flankensteuerung. Die Werte in diesem Prozessdatenwort sind frei wählbar. Die Steuerung erfolgt, sobald sich eine Wertänderung ergibt.
Bsp.:
4-->5 = Freigabe
5-->6 = Freigabe

 

 

 

9.0
9.7

 

5

Int

ReleaseControlDownstream

10.0
10.7

5.0
5.15

Wird verwendet, um Fördergut freizugeben, das in der Downstream-Zone der Feldbussteuerung angestaut wird. Der Release Befehl ist dominant gegenüber dem Accumulate Befehl.
Flanke
Flankensteuerung. Die Werte in diesem Prozessdatenwort sind frei wählbar. Die Steuerung erfolgt, sobald sich eine Wertänderung ergibt.
Bsp.:
4-->5 = Freigabe
5-->6 = Freigabe

 

 

 

11.0
11.7

 

6

Word

InductControlState

12.0
12.7

6.0
6.15

Upstream-Wakeup: Aufwachen der Upstream-Zone, bei Übernahme des Förderguts von einem nicht mit ECDriveS® gesteuerten Anlagenteil.
Value 0x04: Freigabe Zone-Upstream
Value 0x01: Stopp Zone-Upstream

 

 

 

13.0
13.7

 

7

Word

DischargeControlState

14.0
14.7

7.0
7.15

Downstream Lane Full: Steuerung der Downstream-Zone bei Übergabe des Förderguts an einen nicht mit ECDriveS® gesteuerten Anlagenteil.
Value 0x05: Produkt Stauen Downstream
Value 0x01: Produkt Freigeben Downstream

 

 

 

15.0
15.7

 

8

Word

ClearMotorError

16.0
16.7

8.0
8.15

Fehler-Reset
Value 0x01: Reset
Value 0x00: Clear Bits

 

 

 

17.0
17.7

 

9

Word

Res.

18.0
18.7

9.0
9.15

 

 

 

 

19.0
19.7

 

10

Word

Res.

20.0
20.7

10.0
10.15

 

 

 

 

21.0
21.7

 

11

Word

JamClearUpstream

22.0
22.7

11.0
11.15

Manuelles Löschen des Staufehlers in vorgelagerter Zone via SPS.
Flanke 0-->1: Löschen des Staufehlers

 

 

 

23.0
23.7

 

12

Word

JamClearDownstream

24.0
24.7

12.0
12.15

Manuelles Löschen des Staufehlers in nachgelagerter Zone via SPS.
Flanke 0-->1: Löschen des Staufehlers

 

 

 

25.0
25.7

 

13

Word

GlobalDirectionControlUpstream

26.0
26.7

13.0
13.15

Steuerung Flussrichtungsänderung und Aufstaubefehl für Feldbussteuerungen der Upstream-Zone.
Low-Byte Values
Value 0x00: Funktion deaktiviert
Value 0x01: Aufstauen Gruppe/ Einzelmodul

Value 0x0B: Rücksetzen auf konfigurierte Flussrichtung
Value 0x0A: Invertieren der Flussrichtung

 

 

 

27.0
27.7

Anzahl der Feldbussteuerungen für, die die Einstellungen in Low-Byte eingestellt werden.

High-Byte Values
Beispiel:
Aufstauen für alle Feldbussteuerungen aktivieren: 0x0001
Aufstauen für 3 Feldbussteuerungen aktivieren: 0x0301

14

Word

GlobalDirectionControlDownstream

28.0
28.7

14.0
14.15

Steuerung Flussrichtungsänderung und Aufstaubefehl für Feldbussteuerungen der Downstream-Zone.
Low-Byte Values
Value 0x00: Funktion deaktiviert
Value 0x01: Aufstauen Gruppe/ Einzelmodul
Value 0x0B: Rücksetzen auf konfigurierte Flussrichtung
Value 0x0A: Invertieren der Flussrichtung

 

 

 

29.0
29.7

Anzahl der Feldbussteuerungen für, die die Einstellungen in Low-Byte eingestellt werden.
High-Byte
Beispiel:
Aufstauen für alle Feldbussteuerungen aktivieren: 0x0001
Aufstauen für 3 Feldbussteuerungen aktivieren: 0x0301