Datos de salida "reduced ZPA mode"

Palabra de datos de proceso [PO]

Tipo de datos

Designación

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Descripción

0

 

AccumulateControlUpstream

0.0

0.0

AccumUpstreamToThisZone: Acumular material a transportar en la zona anterior. Se puede emplear al introducir para detener material a transportar durante el proceso de introducción en la zona anterior.

 

 

 

0.1

0.1

FakeConfirm: Interruptflag. Se utiliza para evitar un fallo de acumulación cuando, por ejemplo, se extrae material a transportar de un búfer de extracción durante el funcionamiento en marcha.

 

 

 

0.2
0.7

0.2
0.7

 

 

 

 

1.0

0.8

Accumulate: Acumular material a transportar en esta zona.

 

 

 

1.1
1.7

0.9
0.15

Res.

1

 

AccumulateControlDownstream

2.0

1.0

AccumUpstreamToThisZone: Acumular material a transportar en la zona anterior. Se puede emplear al introducir para detener material a transportar durante el proceso de introducción en la zona anterior.

 

 

 

2.1

1.1

FakeConfirm: Interruptflag. Se utiliza para evitar un fallo de acumulación cuando, por ejemplo, se extrae material a transportar de un búfer de extracción durante el funcionamiento en marcha.

 

 

 

2.2
2.7

1.2
1.7

Res.

 

 

 

3.0

1.8

Accumulate: Acumular material a transportar en esta zona.

 

 

 

3.1
3.7

1.9
1.15

Res.

2

Int

LeftMDRSpeed

4.0
4.7

2.0
2.15

Velocidad/revoluciones del accionamiento izquierdo.
con ECR: v(ECR) [m/s]×1000
con ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

5.0
4.7

3

Int

LeftMDRSpeed

6.0
6.7

3.0
3.15

Velocidad/revoluciones del accionamiento derecho.
con ECR: v(ECR) [m/s]×1000
con ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

7.0
7.7

4

Int

ReleaseControlUpstream

8.0
8.7

4.0
4.15

Se utiliza para liberar material a transportar que se acumula en la zona Upstream del control por bus de campo. El comando Release es dominante respecto al comando Accumulate.
Flanco
Control de flanco. Los valores en esta palabra de datos de proceso pueden elegirse libremente. El control actúa tan pronto como se produce un cambio de valor.
Ej.:
Flanco 4-->5 = habilitación
Flanco 5-->6 = habilitación

 

 

 

9.0
9.7

 

5

Int

ReleaseControlDownstream

10.0
10.7

5.0
5.15

Se utiliza para liberar material a transportar que se acumula en la zona Downstream del control por bus de campo. El comando Release es dominante respecto al comando Accumulate.
Flanco
Control de flanco. Los valores en esta palabra de datos de proceso pueden elegirse libremente. El control actúa tan pronto como se produce un cambio de valor.
Ej.:
Flanco 4-->5 = habilitación
Flanco 5-->6 = habilitación

 

 

 

11.0
11.7

 

6

Word

InductControlState

12.0
12.7

6.0
6.15

Upstream Wakeup: Wakeup de la zona Upstream durante la recepción del material a transportar desde una parte de la instalación no controlada con ECDriveS®.
Value 0x04: Habilitación zona Upstream
Value 0x01: Stop zona Upstream

 

 

 

13.0
13.7

 

7

Word

DischargeControlState

14.0
14.7

7.0
7.15

Downstream Lane Full: Control de la zona Downstream durante la entrega del material a transportar a una parte de la instalación no controlada con ECDriveS®.
Value 0x05: Producto Acumular Downstream
Value 0x01: Producto Liberar Downstream

 

 

 

15.0
15.7

 

8

Word

ClearMotorError

16.0
16.7

8.0
8.15

Reset fallo
Value 0x01: Reset
Value 0x00: Clear Bits

 

 

 

17.0
17.7

 

9

Word

Res.

18.0
18.7

9.0
9.15

 

 

 

 

19.0
19.7

 

10

Word

Res.

20.0
20.7

10.0
10.15

 

 

 

 

21.0
21.7

 

11

Word

JamClearUpstream

22.0
22.7

11.0
11.15

Borrado manual del fallo de acumulación vía PLC.
Flanco 0-->1: Borrado del fallo de acumulación

 

 

 

23.0
23.7

 

12

Word

JamClearDownstream

24.0
24.7

12.0
12.15

Borrado manual del fallo de acumulación vía PLC.
Flanco 0-->1: Borrado del fallo de acumulación

 

 

 

25.0
25.7

 

13

Word

GlobalDirectionControlUpstream

26.0
26.7

13.0
13.15

Control cambio de dirección de flujo y comando de acumulación para controles por bus de campo de la zona Upstream.
Low-Byte Values
Value 0x00: Función desactivada
Value 0x01: Acumulación grupo/módulo individual

Value 0x0B: Resetear a dirección de flujo configurada
Value 0x0A: Invertir la dirección de flujo

 

 

 

27.0
27.7

Número de los controles por bus de campo para los que son efectuados los ajustes en Low-Byte.

High-Byte
Ejemplo:
Activar acumulación para todos los controles por bus de campo: 0x0001
Activar acumulación para 3 controles por bus de campo: 0x0301

14

Word

GlobalDirectionControlDownstream

28.0
28.7

14.0
14.15

Control cambio de dirección de flujo y comando de acumulación para controles por bus de campo de la zona Downstream.
Low-Byte Values
Value 0x00: Función desactivada
Value 0x01: Acumulación grupo/módulo individual
Value 0x0B: Resetear a dirección de flujo configurada
Value 0x0A: Invertir la dirección de flujo

 

 

 

29.0
29.7

Número de los controles por bus de campo para los que son efectuados los ajustes en Low-Byte.
High-Byte
Ejemplo:
Activar acumulación para todos los controles por bus de campo: 0x0001
Activar acumulación para 3 controles por bus de campo: 0x0301