Données de sortie "reduced ZPA mode"
Mot données process [SP] | Type de données | Dénomination | bytewise | wordwise | Description |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
| AccumulateControlUpstream | 0.0 | 0.0 | AccumUpstreamToThisZone : accumuler la marchandise dans la zone amont. Peut être utilisé pour les systèmes d'amenage, pour stopper la marchandise dans la zone amont lors de l'amenage. |
|
|
| 0.1 | 0.1 | FakeConfirm : drapeau d'interruption. Est utilisé afin d'éviter un défaut d'accumulation, p. ex. lorsque de la marchandise est retirée en cours de fonctionnement au niveau d'un tampon de retrait. |
|
|
| 0.2 | 0.2 |
|
|
|
| 1.0 | 0.8 | Accumulate : accumuler la marchandise dans cette zone. |
|
|
| 1.1 | 0.9 | Res. |
1 |
| AccumulateControlDownstream | 2.0 | 1.0 | AccumUpstreamToThisZone : accumuler la marchandise dans la zone amont. Peut être utilisé pour les systèmes d'amenage, pour stopper la marchandise dans la zone amont lors de l'amenage. |
|
|
| 2.1 | 1.1 | FakeConfirm : drapeau d'interruption. Est utilisé afin d'éviter un défaut d'accumulation, p. ex. lorsque de la marchandise est retirée en cours de fonctionnement au niveau d'un tampon de retrait. |
|
|
| 2.2 | 1.2 | Res. |
|
|
| 3.0 | 1.8 | Accumulate : accumuler la marchandise dans cette zone. |
|
|
| 3.1 | 1.9 | Res. |
2 | Int | LeftMDRSpeed | 4.0 | 2.0 | Vitesse linéaire / vitesse de l'entraînement gauche. |
|
|
| 5.0 | ||
3 | Int | LeftMDRSpeed | 6.0 | 3.0 | Vitesse linéaire / vitesse de l'entraînement droit. |
|
|
| 7.0 | ||
4 | Int | ReleaseControlUpstream | 8.0 | 4.0 | Est utilisé pour libérer de la marchandise qui es accumulée dans la zone de flux amont du contrôleur basé sur bus de terrain. L'instruction de libération prévaut sur l'instruction d'accumulation. |
|
|
| 9.0 |
| |
5 | Int | ReleaseControlDownstream | 10.0 | 5.0 | Est utilisé pour libérer de la marchandise qui es accumulée dans la zone de flux aval du contrôleur basé sur bus de terrain. L'instruction de libération prévaut sur l'instruction d'accumulation. |
|
|
| 11.0 |
| |
6 | Word | InductControlState | 12.0 | 6.0 | Upstream Wakeup : activation de la zone de flux amont, en cas de transfert de la marchandise depuis une partie de l'installation non pilotée par ECDriveS®. |
|
|
| 13.0 |
| |
7 | Word | DischargeControlState | 14.0 | 7.0 | Downstream Lane Full : pilotage de la zone de flux aval lors du transfert de la marchandise vers une partie de l'installation non pilotée par ECDriveS®. |
|
|
| 15.0 |
| |
8 | Word | ClearMotorError | 16.0 | 8.0 | Reset défaut |
|
|
| 17.0 |
| |
9 | Word | Res. | 18.0 | 9.0 |
|
|
|
| 19.0 |
| |
10 | Word | Res. | 20.0 | 10.0 |
|
|
|
| 21.0 |
| |
11 | Word | JamClearUpstream | 22.0 | 11.0 | Suppression manuelle du défaut d'accumulation via API. |
|
|
| 23.0 |
| |
12 | Word | JamClearDownstream | 24.0 | 12.0 | Suppression manuelle du défaut d'accumulation via API. |
|
|
| 25.0 |
| |
13 | Word | GlobalDirectionControlUpstream | 26.0 | 13.0 | Commande d'inversion du sens du flux et instruction d'accumulation pour les contrôleurs basés sur bus de terrain de la zone de flux amont. Value 0x0B : retour au sens de convoyage configuré |
|
|
| 27.0 | Nombre de contrôleurs basés sur bus de terrain pour lesquels les réglages sont effectués en Low-Byte. High-Byte | |
14 | Mot | GlobalDirectionControlDownstream | 28.0 | 14.0 | Commande d'inversion du sens du flux et instruction d'accumulation pour les contrôleurs basés sur bus de terrain de la zone de flux aval. |
|
|
| 29.0 | Nombre de contrôleurs basés sur bus de terrain pour lesquels les réglages sont effectués en Low-Byte. |