Données d'entrée "reduced ZPA mode"

Mot données process [EP]

Type de données

Dénomination

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Description

0

Octet

StateUpstreamZoneInverce

0.0
0.7

0.0
0.7

État de la zone de flux ascendant du contrôleur basé sur bus de terrain en mode ZPA avec sens de convoyage inversé (sens de convoyage actuel ≠ sens de convoyage configuré). La description des données transmises correspond à un octet (StateUpstreamZone).

 

Octet

StateUpstreamZone

1.0
1.7

0.8
0.15

État de la zone de flux ascendant du contrôleur basé sur bus de terrain en mode ZPA :
Value 0x01 Empty : il n'y a pas de marchandise transportée dans la zone et aucune marchandise n'arrive de la zone amont (capteur libéré, moteur non libéré).
Value 0x02 Accepting : la zone est vide, mais la marchandise arrive depuis la zone amont (capteur libéré, moteur libéré).
Value 0x04 Full and Running : il y a de la marchandise dans la zone et celle-ci est transportée vers la zone suivante (capteur affecté, moteur libéré).
Value 0x05 Full and Stopped : Présence et accumulation de marchandise dans la zone (capteur affecté, moteur non libéré).

1

Octet

StateDownstreamZoneInverce

2.0
2.7

1.0
1.7

État de la zone de flux descendant du contrôleur basé sur bus de terrain en mode ZPA avec sens de convoyage inversé (sens de convoyage actuel ≠ sens de convoyage configuré). La description des données transmises correspond à un octet (StateDownstreamZone).

 

Octet

StateDownstreamZone

3.0
3.7

1.8
1.15

État de la zone de flux descendant du contrôleur basé sur bus de terrain en mode ZPA :
Value 0x01 Empty : il n'y a pas de marchandise transportée dans la zone et aucune marchandise n'arrive de la zone amont (capteur libéré, moteur non libéré).
Value 0x02 Accepting : la zone est vide, mais la marchandise arrive depuis la zone amont (capteur libéré, moteur libéré).
Value 0x04 Full and Running : il y a de la marchandise dans la zone et celle-ci est transportée vers la zone suivante (capteur affecté, moteur libéré).
Value 0x05 Full and Stopped : Présence et accumulation de marchandise dans la zone (capteur affecté, moteur non libéré).

2

Int

ArrivalCounterUpstreamZone

4.0
4.7

2.0
2.15

Ce mot données process est augmenté à chaque fois qu'une nouvelle marchandise arrive dans la zone de flux ascendant. Le dépassement intervient lorsque la valeur de 65535 est atteinte. Le compteur est réinitialisé à "0".

 

 

 

5.0
5.7

 

3

Int

DisarrivalCounterUpstreamZone

6.0
6.7

3.0
3.15

Ce mot données process est augmenté à chaque fois qu'une marchandise quitte la zone de flux ascendant. Le dépassement intervient lorsque la valeur de 65535 est atteinte. Le compteur est réinitialisé à "0".

 

 

 

7.0
7.7

 

4

Int

ArrivalCounterDownstreamZone

8.0
8.7

4.0
4.15

Ce mot données process est augmenté à chaque fois qu'une nouvelle marchandise arrive dans la zone de flux descendant. Lorsque la valeur de 65535 est atteinte, le dépassement intervient et le compteur est remis à "0".

 

 

 

9.0
9.7

 

5

Int

DisarrivalCounterDownstreamZone

10.0
10.7

5.0
5.15

Ce mot données process est augmenté à chaque fois qu'une marchandise quitte la zone de flux descendant. Le dépassement intervient lorsque la valeur de 65535 est atteinte. Le compteur est réinitialisé à "0".

 

 

 

11.0
11.7

 

6

Struct Bool

Diagnostic

12.0

6.0

LeftMDR_Overheat : défaut surtempérature rouleau moteur gauche.

 

Bool

 

12.1

6.1

LeftMDR_MaxTorque : moteur à la limite de courant

 

Bool

 

12.2

6.2

LeftMDR_Short : court-circuit moteur.

 

Bool

 

12.3

6.3

LeftMDR_MDR_NotConn : aucun moteur n'est raccordé sur le port moteur.

 

Bool

 

12.4

6.4

LeftMDR_Overload : surcharge détectée.

 

Bool

 

12.5

6.5

LeftMDR_Stalled : blocage du moteur détecté.

 

Bool

 

12.6

6.6

LeftMDR_BadHall : défaut du capteur d'effet Hall

 

Bool

 

12.7

6.7

LeftMDR_NotUsed : drapeau d'interruption. Est utilisé afin d'éviter un défaut d'accumulation, p. ex. lorsque de la marchandise est retirée en cours de fonctionnement au niveau d'un tampon de retrait.

 

Bool

 

13.0

6.8

Res.

 

Bool

 

13.1

6.9

Res.

 

Bool

 

13.2

6.10

OverVoltage : défaut surtension onduleur gauche

 

Bool

 

13.3

6.11

LeftMDR_AnyErr : bit de défaut global rouleau moteur gauche. Les bits 0 à 10 indiquent des défauts spécifiques.

 

Bool

 

13.4

6.12

ConnectionsNotOK : liaison Ethernet défectueuse.

 

Bool

 

13.5

6.13

UpstreamJamErr : défaut d'accumulation dans la zone de flux ascendant.

 

Bool

 

13.6

6.14

LeftSensLowGain : défaut dans le capteur gauche.

 

Bool

 

13.7

6.15

LowVoltage : défaut de sous-tension (tension d'alimentation < 18 V)

7

Struct Bool

 

14.0

7.0

RightMDR_Overheat : défaut surtempérature rouleau moteur droit

 

Bool

 

14.1

7.1

RightMDR_MaxTorque : moteur à la limite de courant

 

Bool

 

14.2

7.2

RightMDR_Short : court-circuit moteur.

 

Bool

 

14.3

7.3

RightMDR_MDR_NotConn : aucun moteur n'est raccordé sur le port moteur.

 

Bool

 

14.4

7.4

RightMDR_Overload : surcharge détectée.

 

Bool

 

14.5

7.5

RightMDR_Stalled : blocage du moteur détecté.

 

Bool

 

14.6

7.6

RightMDR_BadHall : défaut du capteur d'effet Hall

 

Bool

 

14.7

7.7

RightMDR_NotUsed : drapeau d'interruption. Est utilisé afin d'éviter un défaut d'accumulation, p. ex. lorsque de la marchandise est retirée en cours de fonctionnement au niveau d'un tampon de retrait.

 

Bool

 

15.0

7.8

Res.

 

Bool

 

15.1

7.9

Res.

 

Bool

 

15.2

7.10

OverVoltage : défaut surtension onduleur droit.

 

Bool

 

15.3

7.11

RightMDR_AnyErr : bit de défaut global rouleau moteur droit. Les bits 0 à 10 indiquent des défauts spécifiques.

 

Bool

 

15.4

7.12

Res.

 

Bool

 

15.5

7.13

DownstreamJamErr : défaut d'accumulation dans la zone de flux descendant.

 

Bool

 

15.6

7.14

RightSensLowGain : défaut dans le capteur droit

 

Bool

 

15.7

7.15

LowVoltage1 : défaut de sous-tension (tension d'alimentation < 18 V)

8

Int

ReleaseCounterUpstreamZone

16.0
16.7

8.0
8.15

Activation du compteur de la zone de flux ascendant. Reflète la valeur dans ReleaseControlUpstream.

 

 

 

17.0
17.7

9

Int

ReleaseCounterDownstreamZone

18.0
18.7

9.0
9.15

Activation du compteur de la zone de flux ascendant. Reflète la valeur dans ReleaseControlDownstream.

 

 

 

19.0
19.7

10

Struct

AllSensors

20.0
20.6

10.0
10.6

Res.

 

Bool

 

20.7

10.7

Heartbeat

 

Bool

 

21.0

10.8

LeftPin2 : état du port du capteur gauche (broche 2).

 

Bool

 

21.1

10.9

Res.

 

Bool

 

21.2

10.10

RightPin2 : état du port du capteur droit (broche 2).

 

Bool

 

21.3

10.11

Res.

 

Bool

 

21.4

10.12

LeftPin4 : état du port du capteur de la zone gauche (broche 4).

 

Bool

 

21.5

10.13

Res.

 

Bool

 

21.6

10.14

RightPin4 : état du port du capteur de zone droit (broche 4)

 

Bool

 

21.7

10.15

Res.