Dados de saída "reduced ZPA mode" (modo ZPA reduzido)

Palavra de dados do processo [PO]

Tipo de dados

Denominação

bytewise
Notation
[byte.bit]

wordwise
Notation
[word.bit]

Descrição

0

 

AccumulateControlUpstream

0.0

0.0

AccumUpstreamToThisZone: Acumular material a ser transportado na zona a montante. Pode ser usado ao convergir para parar material a ser transportado durante o processo de convergência na zona a montante.

 

 

 

0.1

0.1

FakeConfirm: Interruptflag. É usado para evitar uma irregularidade de acumulação se, por ex., o material a ser transportado for retirado em um buffer de remoção durante a operação.

 

 

 

0.2
0.7

0.2
0.7

 

 

 

 

1.0

0.8

Accumulate: Acumular material a ser transportado nessa zona.

 

 

 

1.1
1.7

0.9
0.15

Res.

1

 

AccumulateControlDownstream

2.0

1.0

AccumUpstreamToThisZone: Acumular material a ser transportado na zona a montante. Pode ser usado ao convergir para parar material a ser transportado durante o processo de convergência na zona a montante.

 

 

 

2.1

1.1

FakeConfirm: Interruptflag. É usado para evitar uma irregularidade de acumulação se, por ex., o material a ser transportado for retirado em um buffer de remoção durante a operação.

 

 

 

2.2
2.7

1.2
1.7

Res.

 

 

 

3.0

1.8

Accumulate: Acumular material a ser transportado nessa zona.

 

 

 

3.1
3.7

1.9
1.15

Res.

2

Int

LeftMDRSpeed

4.0
4.7

2.0
2.15

Velocidade/rotação do acionamento esquerdo.
com ECR: v(ECR) [m/s]×1000
com ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

5.0
4.7

3

Int

LeftMDRSpeed

6.0
6.7

3.0
3.15

Velocidade/rotação do acionamento direito.
com ECR: v(ECR) [m/s]×1000
com ECG: v(ECG) [rpm]×10

 

 

 

7.0
7.7

4

Int

ReleaseControlUpstream

8.0
8.7

4.0
4.15

É usado para liberar material a ser transportado que é acumulado na Upstream Zone do controle de fieldbus. O comando Release é dominante em relação ao comando Accumulate.
Flanke
Controle de flanco. Os valores nessa palavra de dados de processo são livremente selecionáveis. O controle é realizado assim que existir uma alteração de valor.
Ex.:
4-->5 = liberação
5-->6 = liberação

 

 

 

9.0
9.7

 

5

Int

ReleaseControlDownstream

10.0
10.7

5.0
5.15

É usado para liberar material a ser transportado que é acumulado na Downstream Zone do controle de fieldbus. O comando Release é dominante em relação ao comando Accumulate.
Flanke
Controle de flanco. Os valores nessa palavra de dados de processo são livremente selecionáveis. O controle é realizado assim que existir uma alteração de valor.
Ex.:
4-->5 = liberação
5-->6 = liberação

 

 

 

11.0
11.7

 

6

Word

InductControlState

12.0
12.7

6.0
6.15

Upstream Wakeup: acordar da Upstream Zone durante a aceitação do material a ser transportado de um componente da unidade não controlado com ECDriveS®.
Value 0x04: Liberação da zona Upstream
Value 0x01: parada da zona Upstream

 

 

 

13.0
13.7

 

7

Word

DischargeControlState

14.0
14.7

7.0
7.15

Downstream Lane Full: controle da Downstream - Zone durante a transferência do material a ser transportado para um componente da unidade não controlado com ECDriveS®.
Value 0x05: acumular produto Downstream
Value 0x01: Liberar produto Downstream

 

 

 

15.0
15.7

 

8

Word

ClearMotorError

16.0
16.7

8.0
8.15

Reset irregularidade
Value 0x01: Reset
Value 0x00: Clear Bits

 

 

 

17.0
17.7

 

9

Word

Res.

18.0
18.7

9.0
9.15

 

 

 

 

19.0
19.7

 

10

Word

Res.

20.0
20.7

10.0
10.15

 

 

 

 

21.0
21.7

 

11

Word

JamClearUpstream

22.0
22.7

11.0
11.15

Exclusão manual da irregularidade de acumulação via CLP.
Flanke 0-->1: exclusão da irregularidade de acumulação

 

 

 

23.0
23.7

 

12

Word

JamClearDownstream

24.0
24.7

12.0
12.15

Exclusão manual da irregularidade de acumulação via CLP.
Flanke 0-->1: exclusão da irregularidade de acumulação

 

 

 

25.0
25.7

 

13

Word

GlobalDirectionControlUpstream

26.0
26.7

13.0
13.15

Controle da alteração do sentido de fluxo e comando de acumulação para controles de fieldbus da Upstream Zone.
Low-Byte Values
Value 0x00: função desativada
Value 0x01: grupo de acumulação/módulo individual

Value 0x0B: reposição para sentido de fluxo configurado
Value 0x0A: inversão do sentido de fluxo

 

 

 

27.0
27.7

Quantidade de controles de fieldbus para os quais os ajustes são configurados em Low-Byte.

High-Byte
Exemplo:
ativar acumulação para todos os controles de fieldbus: 0x0001
ativar acumulação para 3 controles de fieldbus: 0x0301

14

Word

GlobalDirectionControlDownstream

28.0
28.7

14.0
14.15

Controle da alteração do sentido de fluxo e comando de acumulação para controles de fieldbus da Downstream Zone.
Low-Byte Values
Value 0x00: função desativada
Value 0x01: grupo de acumulação/módulo individual
Value 0x0B: reposição para sentido de fluxo configurado
Value 0x0A: inversão do sentido de fluxo

 

 

 

29.0
29.7

Quantidade de controles de fieldbus para os quais os ajustes são configurados em Low-Byte.
High-Byte
Exemplo:
ativar acumulação para todos os controles de fieldbus: 0x0001
ativar acumulação para 3 controles de fieldbus: 0x0301