Atribuir comandos de controle
Os comandos de controle podem ser atribuídos através da estrutura PO.
Exemplo de operação manual:
O acionamento direito é liberado através do comando RightMDRControl.Run_MDR.
O sentido de rotação pode ser selecionado através do comando RightMDRControl.MDR_Direction:
#PO.RightMDRControl.Run_MDR:= true;#PO.RightMDRControl.MDR_Direction:= false;
Velocidade nominal, aceleração e desaceleração são ajustados através de valores numéricos:
#PO.RightMDRSpeed:= xxx;#PO.RightMDRAccel:= xxx;#PO.RightMDRDeccel:= xxx;