Affecter les instructions de pilotage
Les instructions de pilotage peuvent être affectées via le répertoire PO
Exemple en mode Jogg
L'entraînement de droite est libéré via l'instruction RightMDRControl.Run_MDR.
Le sens de rotation peut être choisi via l'instruction RightMDRControl.MDR_Direction.
#PO.RightMDRControl.Run_MDR:= true;#PO.RightMDRControl.MDR_Direction:= false;
La consigne de vitesse, l'accélération et la décélération sont à régler à l'aide de valeurs.
#PO.RightMDRSpeed:= xxx;#PO.RightMDRAccel:= xxx;#PO.RightMDRDeccel:= xxx;